(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水・空氣用小型直動2通口電磁閥 VDW10・20 Series 底座/底座用閥

SMC SOLENOID AIR VALVE

水・空氣用小型直動2通口電磁閥 VDW10・20 Series 底座/底座用閥

【特長】
・耐久性提高
・大流量:Cv値0.04~0.46(2通口)
・耐環境性提升
・C37/SUS底座系列化(2通口)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VDW13-5G-1-Q

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
VDW13-5G-1-Q
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用流體 空氣 / 水 / 真空 使用環境 防塵
切換的種類 常閉 驅動的種類 直動式 管徑(φ) 1
絕緣等級 B 電壓 DC24V 密封材材質 NBR
本體材質 C37 詳細型 系列1 閥形式 N.C.岐管塊用
CE對應 符合CE規範 線圈種類 索環、纏繞膠帶 種類 歧管塊用閥

水・空氣用小型直動2通口電磁閥 VDW10・20 Series 底座/底座用閥的型號VDW13-5G-1-Q頁面。
記載關於型號VDW13-5G-1-Q之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767