(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

內置壓力錶調壓閥 ARG20~40-B 附逆流功能 ARG20~40K-B

內置壓力錶調壓閥 ARG20~40-B 附逆流功能 ARG20~40K-B

內置壓力錶調壓閥 ARG20~40-B 附逆流功能 ARG20~40K-B
【特長】・把手部內置壓力錶,辨識性提高。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ARG20-02G1H-B
ARG40-04G1H-B
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續外徑 控制側 連接徑 本體尺寸
19天 1/41/420
19天 1/21/240
型號
型號數量折扣標準
出貨日
供給側 接續外徑 控制側 連接徑 本體尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 標準
形狀 標準 壓力計 內建壓力計 使用環境 標準
供給側 接續種類 Rc 控制側 連接種類 Rc 排氣結構 溢流型
回流功能 附屬品 附固定螺帽(板裝用) 設定壓力 0.05~0.85MPa
壓力單位 製品銘板與壓力錶的單位表示:MPa 握把方向/位置 握把朝下