MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
螺絲・螺栓・墊片・螺帽
墊圈
金屬
圓墊圈 特殊尺寸 鋼製 標準電鍍
篩選條件
清除全部選項
表面處理
三價鉻酸鹽
電鍍鋅
鍍鎳
鍍鉻
內徑 d(mm)
2.6
3
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.4
6.5
7.2
7.5
8
8.2
8.4
8.5
9
10.2
10.5
11
12.2
12.5
13
13.5
14
14.5
15
17
17.5
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
31
31.5
33
36
38
39
42
詳細/查看所有選項(54)
螺牙No.(M)
2.6
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
31
33
36
38
39
42
45.3
55.1
65.1
65.2
65.5
85.2
85.3
105.1
105.2
105.3
110.3
110.4
110.5
110.6
125.1
125.2
125.4
135.3
135.5
170.2
170.3
170.4
170.5
180.4
180.6
210.3
210.4
210.5
210.6
220.5
240.5
240.6
260.4
260.5
330.6
顯示所有選項(67)
厚度t(mm)
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.2
1.4
1.6
2
2.3
2.5
2.6
3
3.2
4
4.5
5
6
7.5
9
12
16
32
45
詳細/查看所有選項(24)
販售單位
零售(能以1 pcs為單位購入)
盒・袋
表面處理(詳細)
鍍三價鉻
三價鉻(白)
電鍍鋅
鍍鎳
鍍鎳
鍍鉻
外徑 D(mm)
6
7
8
9
9.3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
42
44
45
48
50
52
55
56
58
60
62
65
66
70
72
75
80
90
100
詳細/查看所有選項(52)
類型
N
WSX
出貨日
全選
3天以内
4天以内
5天以内
15天以内
18天以内
30天以内
SUNCO
圓墊圈 特殊尺寸 鋼製 標準電鍍【包裝數為1~20000】
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄