(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺帽 1種 特殊材質 標準電鍍【包裝數為1~8,000】

六角螺帽 1種 特殊材質 標準電鍍

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • クロームメッキ
  • ニッケルメッキ

【特殊材質】NACH10T/黃銅
【標準電鍍】鍍無電解鎳/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍三價鉻(白)
【螺紋公稱(M)】2~24
【用途・功能】標準
【螺牙種類】公制粗螺紋
【六角螺帽規格】1種

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號基本形狀材質表面處理螺絲公稱用途・功能表面處理螺牙種類販售單位六角螺帽規格
HNT1-BRH-M2六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽2M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRH-M4六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽4M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRH-M2.5六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽2.5M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRH-M5六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽5M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRN-M2.5六角螺帽黃銅鍍鎳2.5M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRH-M6六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽6M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRH-M2.3六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽2.3M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRH-M2.6六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽2.6M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRN-M2.3六角螺帽黃銅鍍鎳2.3M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-BRH-M3六角螺帽黃銅鍍鉻酸鹽3M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-BRN-M2六角螺帽黃銅鍍鎳2M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-BRN-M5六角螺帽黃銅鍍鎳5M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-BRN-M4六角螺帽黃銅鍍鎳4M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-BRN-M3六角螺帽黃銅鍍鎳3M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-BRN-M6六角螺帽黃銅鍍鎳6M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-BRN-M2.6六角螺帽黃銅鍍鎳2.6M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
型號
HNT1-BRH-M2
HNT1-BRH-M2.3
HNT1-BRH-M3
HNT1-BRN-M2
HNT1-BRN-M2.3
HNT1-BRN-M2.5
HNT1-BRN-M2.6
HNT1-BRN-M3
HNT1-BRN-M4
HNT1-BRN-M5
HNT1-BRN-M6
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 直徑

包裝數為8,000

13天~ 2鍍鉻盒・袋鍍鉻M2

包裝數為5,000

13天~ 2.3鍍鉻盒・袋鍍鉻M2.3
4天~ 3鍍鉻零售(能以1 pcs為單位購入)鍍鉻M3
4天~ 2鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M2

包裝數為5,000

4天~ 2.3鍍鎳盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳M2.3

包裝數為4,000

4天~ 2.5鍍鎳盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳M2.5
4天~ 2.6鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M2.6
4天~ 3鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M3
4天~ 4鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M4
4天~ 5鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M5
4天~ 6鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 黃銅 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準
六角形螺帽規格 1種 標準名稱(材質) 黃銅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767