(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺帽 1種 鋼製 標準電鍍【包裝數為1~8,000】 (型號表)

FASTENING

六角螺帽 1種 鋼製 標準電鍍

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • ユニクロメッキ
  • ニッケルメッキ
  • クロームメッキ

【材質】
・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/相當於SS400/SCM/相當於SWCH/SWRCH10A
【標準電鍍】
・鍍三價鉻(白)/鍍鎳/鍍無電解鎳/鍍鉻酸鹽/電鍍鋅
【螺紋公稱(M)】
・2~68
【用途・功能】
・標準
【螺牙種類】
・公制粗螺紋
【六角螺帽規格】
・1種

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HNT1-STN-M3.5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖


 
公稱d粗螺紋
(Pitch)
ms
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M20.41.60/-0.2540/-0.2
M2.30.41.84.5
M2.50.4525
M2.60.4525
M30.52.45.5
M3.50.62.86
M40.73.20/-0.307
M50.848
M61510
M715.5110/-0.25
M81.256.50/-0.58130/-0.7
M101.5817
M121.7510190/-0.8
M142110/-0.7022
M1621324
M182.51527
公稱d粗螺紋
(Pitch)
ms
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
M202.5160/-0.7300/-0.8
M222.518320/-1.0
M243190/-0.8436
M27322±1.042
M303.52446
M333.52650
M36429550/-1.2
M39431±1.260
M424.53465
M454.53670
M4853875
M5254280
M565.545850/-1.4
M605.54890
M64651±1.595
M68654100

產品規格

型號基本形狀材質表面處理螺絲公稱用途・功能表面處理螺牙種類販售單位六角螺帽規格
HNT1-S45C3W-M45-S45C鍍三價鉻(白)45M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M39-S45C鍍三價鉻(白)39M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45C3W-M27-S45C鍍三價鉻(白)27M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STLN-M22-NACH10T鍍無電解鎳22M標準無電解鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STLN-M24-NACH10T鍍無電解鎳24M標準無電解鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM3W-M16-SCM鍍三價鉻(白)16M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M48-S45C鍍三價鉻(白)48M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M33-S45C鍍三價鉻(白)33M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45C3W-M42-S45C鍍三價鉻(白)42M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CN-M4六角螺帽S45C鍍鎳4M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STN-M3.5六角螺帽SWRM8鍍鎳3.5M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M2.3六角螺帽SWRCH10R鍍鎳2.3M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M4六角螺帽SWRM10鍍三價鉻(白)4M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STLN-M8六角螺帽SWRCH10R鍍無電解鎳8M標準無電解鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STH-M8六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽8M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M18六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽18M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STN-M2六角螺帽SWRCH10R鍍鎳2M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CLN-M68六角螺帽S45C鍍無電解鎳68M標準無電解鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M6六角螺帽SWRM10鍍三價鉻(白)6M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CN-M14六角螺帽S45C鍍鎳14M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STN-M18六角螺帽NACH10T鍍鎳18M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-M3.5六角螺帽SWRM8鍍三價鉻(白)3.5M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M5六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽5M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-M27六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)27M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M10六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(白)10M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M27六角螺帽S45C電鍍鋅27M標準電鍍鋅公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CH-M4六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽4M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CN-M18六角螺帽S45C鍍鎳18M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CN-M22六角螺帽S45C鍍鎳22M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-M20六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(白)20M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CN-M5六角螺帽S45C鍍鎳5M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STH-M2六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STH-M4六角螺帽SWRM10鍍鉻酸鹽4M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M24六角螺帽S45C電鍍鋅24M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CN-M20六角螺帽S45C鍍鎳20M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CH-M22六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽22M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STU-M3.5六角螺帽SWRM8電鍍鋅3.5M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CN-M16六角螺帽S45C鍍鎳16M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CU-M18六角螺帽S45C電鍍鋅18M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M48六角螺帽相當於SS400電鍍鋅48M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M5六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)5M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M27六角螺帽相當於SS400鍍鎳27M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M2.6六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2.6M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STH-M5六角螺帽SWRM8鍍鉻酸鹽5M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M24六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(白)24M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M6六角螺帽SWRM10鍍鉻酸鹽6M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M30六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)30M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M5六角螺帽SWRM8鍍三價鉻(白)5M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M3六角螺帽SWRM8鍍鉻酸鹽3M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M3六角螺帽SWRM8鍍鎳3M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CN-M8六角螺帽S45C鍍鎳8M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M39六角螺帽S45C電鍍鋅39M標準電鍍鋅公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CN-M6六角螺帽S45C鍍鎳6M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CH-M12六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽12M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STU-M42六角螺帽相當於SS400電鍍鋅42M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M22六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽22M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STH-M10六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽10M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M16六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽16M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-M2.5六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(白)2.5M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M5六角螺帽SWRM8鍍鎳5M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M12六角螺帽SWRCH10A鍍三價鉻(白)12M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M2.5六角螺帽SWRCH10R電鍍鋅2.5M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M30六角螺帽S45C電鍍鋅30M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M64六角螺帽相當於SS400電鍍鋅64M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M8六角螺帽S45C電鍍鋅8M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STLN-M5六角螺帽SWRM8鍍無電解鎳5M標準無電解鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STU-M60六角螺帽相當於SS400電鍍鋅60M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M2.5六角螺帽SWRCH10R鍍鎳2.5M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M2.6六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(白)2.6M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M8六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽8M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-M30六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)30M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M45六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)45M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M3.5六角螺帽SWRM8鍍鉻酸鹽3.5M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45C3W-M6六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)6M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CN-M10六角螺帽S45C鍍鎳10M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CH-M20六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽20M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STH-M2.3六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2.3M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STU-M2.3六角螺帽SWRCH10R電鍍鋅2.3M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M45六角螺帽相當於SS400電鍍鋅45M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M6六角螺帽S45C電鍍鋅6M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M56六角螺帽相當於SS400電鍍鋅56M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM3W-M8六角螺帽SCM鍍三價鉻(白)8M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M3六角螺帽SWRM8鍍三價鉻(白)3M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M8六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)8M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M24六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)24M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M10六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)10M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M14六角螺帽S45C電鍍鋅14M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M12六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)12M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M39六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)39M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M10六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽10M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STU-M68六角螺帽相當於SS400電鍍鋅68M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M36六角螺帽S45C電鍍鋅36M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CN-M12六角螺帽S45C鍍鎳12M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45C3W-M14六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)14M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M6六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽6M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CN-M24六角螺帽S45C鍍鎳24M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-M18六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(白)18M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M14六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(白)14M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M68六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽68M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M2六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(白)2M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M16六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(白)16M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M22六角螺帽NACH10T鍍鎳22M標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STN-M2.6六角螺帽SWRCH10R鍍鎳2.6M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STLN-M20六角螺帽NACH10T鍍無電解鎳20M標準無電解鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45C3W-M16六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)16M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M12六角螺帽S45C電鍍鋅12M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M10六角螺帽S45C電鍍鋅10M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M12六角螺帽SWRCH10A鍍鉻酸鹽12M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M5六角螺帽S45C電鍍鋅5M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STLN-M10六角螺帽SWRCH10R鍍無電解鎳10M標準無電解鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CU-M4六角螺帽S45C電鍍鋅4M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M14六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽14M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CN-M68六角螺帽S45C鍍鎳68M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M2.5六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2.5M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STU-M52六角螺帽相當於SS400電鍍鋅52M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M39六角螺帽相當於SS400電鍍鋅39M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M2.6六角螺帽SWRCH10R電鍍鋅2.6M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M24六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽24M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M6六角螺帽SWRM10鍍鎳6M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M8六角螺帽SWRCH10R鍍鎳8M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M36六角螺帽相當於SS400鍍鎳36M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M30六角螺帽相當於SS400鍍鎳30M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M33六角螺帽S45C電鍍鋅33M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M20六角螺帽S45C電鍍鋅20M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M22六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)22M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M18六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)18M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M14六角螺帽NACH10T鍍鎳14M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M64六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)64M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M24六角螺帽NACH10T鍍鎳24M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M33六角螺帽相當於SS400鍍鎳33M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M8六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(白)8M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M52六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)52M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M42六角螺帽S45C電鍍鋅42M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M27六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽27M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CU-M16六角螺帽S45C電鍍鋅16M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M16六角螺帽NACH10T鍍鎳16M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M10六角螺帽SWRCH10R鍍鎳10M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M36六角螺帽相當於SS400電鍍鋅36M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M4六角螺帽SWRM10鍍鎳4M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M36六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)36M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M30六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽30M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M14六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽14M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M33六角螺帽相當於SS400電鍍鋅33M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M22六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(白)22M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M27六角螺帽相當於SS400電鍍鋅27M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M20六角螺帽NACH10T鍍鎳20M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M2.3六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(白)2.3M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M33六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)33M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M20六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽20M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M18六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽18M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CH-M24六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽24M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CU-M22六角螺帽S45C電鍍鋅22M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M20六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)20M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STLN-M16六角螺帽NACH10T鍍無電解鎳16M標準無電解鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STLN-M12六角螺帽SWRCH10A鍍無電解鎳12M標準無電解鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-M60六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)60M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M48六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)48M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M42六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)42M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STN-M12六角螺帽SWRCH10A鍍鎳12M標準鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STH-M16六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽16M標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M4六角螺帽S45C鍍三價鉻(白)4M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M2六角螺帽SWRCH10R電鍍鋅2M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-M56六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(白)56M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M22六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅22M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M14六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅14M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M20六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅20M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M10六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅10M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M5六角螺帽SWRM8電鍍鋅5M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M6六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅6M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M16六角螺帽NACH10T電鍍鋅16M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M24六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅24M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M3六角螺帽SWRM8電鍍鋅3M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M18六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅18M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M4六角螺帽SWRM10電鍍鋅4M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M8六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅8M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M30六角螺帽相當於SS400電鍍鋅30M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M12六角螺帽相當於SWCH電鍍鋅12M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM3W-M10-SCM鍍三價鉻(白)10M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3W-M36-S45C鍍三價鉻(白)36M標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STU-M7-MC-2電鍍鋅7M標準電鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
型號
HNT1-STN-M3.5
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 直徑 標準名稱(材質)
4天~ 3.5[鋼] SWRM8鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M3.5-

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準 六角形螺帽規格 1種

六角螺帽 1種 鋼製 標準電鍍的型號HNT1-STN-M3.5頁面。
記載關於型號HNT1-STN-M3.5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HNT1-S45C3W-M18
HNT1-S45C3W-M20
HNT1-S45C3W-M22
HNT1-STN-M30
HNT1-STN-M33
HNT1-STN-M36
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 直徑 標準名稱(材質)
4天~ 18[鋼] S45C三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)M18
4天~ 20[鋼] S45C三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)M20
4天~ 22[鋼] S45C三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)M22
4天~ 30[鋼] 相當於SS400鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M30
13天~ 33[鋼] 相當於SS400鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M33
4天~ 36[鋼] 相當於SS400鍍鎳零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鎳] 鍍鎳M36

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767