(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【材質】
・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/相當於SS400/SCM/相當於SWCH/SWRCH10A
【標準電鍍】
・鍍三價鉻(白)/鍍鎳/鍍無電解鎳/鍍鉻酸鹽/電鍍鋅
【螺紋公稱(M)】
・2~68
【用途・功能】
・標準
【螺牙種類】
・公制粗螺紋
【六角螺帽規格】
・1種
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HNT1-STN-M6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱d | 粗螺紋 (Pitch) | m | s | ||
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | ||
M2 | 0.4 | 1.6 | 0/-0.25 | 4 | 0/-0.2 |
M2.3 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | ||
M2.5 | 0.45 | 2 | 5 | ||
M2.6 | 0.45 | 2 | 5 | ||
M3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | ||
M3.5 | 0.6 | 2.8 | 6 | ||
M4 | 0.7 | 3.2 | 0/-0.30 | 7 | |
M5 | 0.8 | 4 | 8 | ||
M6 | 1 | 5 | 10 | ||
M7 | 1 | 5.5 | 11 | 0/-0.25 | |
M8 | 1.25 | 6.5 | 0/-0.58 | 13 | 0/-0.7 |
M10 | 1.5 | 8 | 17 | ||
M12 | 1.75 | 10 | 19 | 0/-0.8 | |
M14 | 2 | 11 | 0/-0.70 | 22 | |
M16 | 2 | 13 | 24 | ||
M18 | 2.5 | 15 | 27 |
公稱d | 粗螺紋 (Pitch) | m | s | ||
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | ||
M20 | 2.5 | 16 | 0/-0.7 | 30 | 0/-0.8 |
M22 | 2.5 | 18 | 32 | 0/-1.0 | |
M24 | 3 | 19 | 0/-0.84 | 36 | |
M27 | 3 | 22 | ±1.0 | 42 | |
M30 | 3.5 | 24 | 46 | ||
M33 | 3.5 | 26 | 50 | ||
M36 | 4 | 29 | 55 | 0/-1.2 | |
M39 | 4 | 31 | ±1.2 | 60 | |
M42 | 4.5 | 34 | 65 | ||
M45 | 4.5 | 36 | 70 | ||
M48 | 5 | 38 | 75 | ||
M52 | 5 | 42 | 80 | ||
M56 | 5.5 | 45 | 85 | 0/-1.4 | |
M60 | 5.5 | 48 | 90 | ||
M64 | 6 | 51 | ±1.5 | 95 | |
M68 | 6 | 54 | 100 |
型號 | 基本形狀 | 材質 | 表面處理 | 螺絲公稱 | 用途・功能 | 表面處理 | 螺牙種類 | 販售單位 | 六角螺帽規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNT1-S45C3W-M45 | - | S45C | 鍍三價鉻(白) | 45M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M39 | - | S45C | 鍍三價鉻(白) | 39M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45C3W-M27 | - | S45C | 鍍三價鉻(白) | 27M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STLN-M22 | - | NACH10T | 鍍無電解鎳 | 22M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STLN-M24 | - | NACH10T | 鍍無電解鎳 | 24M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-SCM3W-M16 | - | SCM | 鍍三價鉻(白) | 16M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M48 | - | S45C | 鍍三價鉻(白) | 48M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M33 | - | S45C | 鍍三價鉻(白) | 33M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45C3W-M42 | - | S45C | 鍍三價鉻(白) | 42M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CN-M4 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 4M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STN-M3.5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍鎳 | 3.5M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M2.3 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鎳 | 2.3M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M4 | 六角螺帽 | SWRM10 | 鍍三價鉻(白) | 4M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STLN-M8 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍無電解鎳 | 8M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STH-M8 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鉻酸鹽 | 8M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M18 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 18M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STN-M2 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鎳 | 2M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CLN-M68 | 六角螺帽 | S45C | 鍍無電解鎳 | 68M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M6 | 六角螺帽 | SWRM10 | 鍍三價鉻(白) | 6M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CN-M14 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 14M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STN-M18 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鎳 | 18M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-ST3W-M3.5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍三價鉻(白) | 3.5M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M5 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 5M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-ST3W-M27 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 27M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M10 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍三價鉻(白) | 10M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M27 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 27M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CH-M4 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 4M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CN-M18 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 18M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CN-M22 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 22M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-ST3W-M20 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍三價鉻(白) | 20M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CN-M5 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 5M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STH-M2 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鉻酸鹽 | 2M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STH-M4 | 六角螺帽 | SWRM10 | 鍍鉻酸鹽 | 4M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M24 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 24M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CN-M20 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 20M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CH-M22 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 22M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STU-M3.5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 電鍍鋅 | 3.5M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CN-M16 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 16M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CU-M18 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 18M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M48 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 48M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M5 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 5M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M27 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍鎳 | 27M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M2.6 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鉻酸鹽 | 2.6M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STH-M5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍鉻酸鹽 | 5M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M24 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍三價鉻(白) | 24M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M6 | 六角螺帽 | SWRM10 | 鍍鉻酸鹽 | 6M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M30 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 30M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍三價鉻(白) | 5M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M3 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍鉻酸鹽 | 3M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M3 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍鎳 | 3M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CN-M8 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 8M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M39 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 39M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CN-M6 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 6M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CH-M12 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 12M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STU-M42 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 42M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M22 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鉻酸鹽 | 22M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STH-M10 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鉻酸鹽 | 10M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M16 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 16M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-ST3W-M2.5 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍三價鉻(白) | 2.5M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍鎳 | 5M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M12 | 六角螺帽 | SWRCH10A | 鍍三價鉻(白) | 12M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M2.5 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 電鍍鋅 | 2.5M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M30 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 30M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M64 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 64M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M8 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 8M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STLN-M5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍無電解鎳 | 5M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STU-M60 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 60M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M2.5 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鎳 | 2.5M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M2.6 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍三價鉻(白) | 2.6M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M8 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 8M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-ST3W-M30 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 30M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M45 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 45M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M3.5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍鉻酸鹽 | 3.5M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45C3W-M6 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 6M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CN-M10 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 10M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CH-M20 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 20M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STH-M2.3 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鉻酸鹽 | 2.3M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STU-M2.3 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 電鍍鋅 | 2.3M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M45 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 45M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M6 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 6M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M56 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 56M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-SCM3W-M8 | 六角螺帽 | SCM | 鍍三價鉻(白) | 8M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M3 | 六角螺帽 | SWRM8 | 鍍三價鉻(白) | 3M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M8 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 8M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M24 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 24M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M10 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 10M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M14 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 14M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M12 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 12M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M39 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 39M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M10 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 10M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STU-M68 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 68M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M36 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 36M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CN-M12 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 12M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45C3W-M14 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 14M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M6 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 6M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CN-M24 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 24M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-ST3W-M18 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍三價鉻(白) | 18M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M14 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍三價鉻(白) | 14M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M68 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 68M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M2 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍三價鉻(白) | 2M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M16 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍三價鉻(白) | 16M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M22 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鎳 | 22M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STN-M2.6 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鎳 | 2.6M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STLN-M20 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍無電解鎳 | 20M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45C3W-M16 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 16M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M12 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 12M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M10 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 10M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M12 | 六角螺帽 | SWRCH10A | 鍍鉻酸鹽 | 12M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M5 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 5M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STLN-M10 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍無電解鎳 | 10M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CU-M4 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 4M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M14 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 14M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CN-M68 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鎳 | 68M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M2.5 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鉻酸鹽 | 2.5M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STU-M52 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 52M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M39 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 39M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M2.6 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 電鍍鋅 | 2.6M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M24 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鉻酸鹽 | 24M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M6 | 六角螺帽 | SWRM10 | 鍍鎳 | 6M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M8 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鎳 | 8M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M36 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍鎳 | 36M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M30 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍鎳 | 30M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M33 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 33M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M20 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 20M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M22 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 22M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M18 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 18M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M14 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鎳 | 14M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M64 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 64M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M24 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鎳 | 24M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M33 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍鎳 | 33M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M8 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍三價鉻(白) | 8M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M52 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 52M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M42 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 42M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M27 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍鉻酸鹽 | 27M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CU-M16 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 16M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M16 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鎳 | 16M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M10 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍鎳 | 10M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M36 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 36M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M4 | 六角螺帽 | SWRM10 | 鍍鎳 | 4M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M36 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 36M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M30 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍鉻酸鹽 | 30M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M14 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鉻酸鹽 | 14M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M33 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 33M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M22 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍三價鉻(白) | 22M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M27 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 27M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M20 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鎳 | 20M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M2.3 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 鍍三價鉻(白) | 2.3M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M33 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 33M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M20 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鉻酸鹽 | 20M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M18 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鉻酸鹽 | 18M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45CH-M24 | 六角螺帽 | S45C | 鍍鉻酸鹽 | 24M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-S45CU-M22 | 六角螺帽 | S45C | 電鍍鋅 | 22M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M20 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 20M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STLN-M16 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍無電解鎳 | 16M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-STLN-M12 | 六角螺帽 | SWRCH10A | 鍍無電解鎳 | 12M | 標準 | 無電解鎳 | 公制粗螺紋 | 盒、袋 | 1種 |
HNT1-ST3W-M60 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 60M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M48 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 48M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M42 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 42M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STN-M12 | 六角螺帽 | SWRCH10A | 鍍鎳 | 12M | 標準 | 鍍鎳 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STH-M16 | 六角螺帽 | NACH10T | 鍍鉻酸鹽 | 16M | 標準 | 鍍鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M4 | 六角螺帽 | S45C | 鍍三價鉻(白) | 4M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M2 | 六角螺帽 | SWRCH10R | 電鍍鋅 | 2M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-ST3W-M56 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 鍍三價鉻(白) | 56M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M22 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 22M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M14 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 14M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M20 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 20M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M10 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 10M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M5 | 六角螺帽 | SWRM8 | 電鍍鋅 | 5M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M6 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 6M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M16 | 六角螺帽 | NACH10T | 電鍍鋅 | 16M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M24 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 24M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M3 | 六角螺帽 | SWRM8 | 電鍍鋅 | 3M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M18 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 18M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M4 | 六角螺帽 | SWRM10 | 電鍍鋅 | 4M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M8 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 8M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M30 | 六角螺帽 | 相當於SS400 | 電鍍鋅 | 30M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M12 | 六角螺帽 | 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 12M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-SCM3W-M10 | - | SCM | 鍍三價鉻(白) | 10M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-S45C3W-M36 | - | S45C | 鍍三價鉻(白) | 36M | 標準 | 三價鉻酸鹽 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
HNT1-STU-M7 | - | MC-2 | 電鍍鋅 | 7M | 標準 | 電鍍鋅 | 公制粗螺紋 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 1種 |
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 用途・機能 | 標準 | 六角形螺帽規格 | 1種 |
---|
六角螺帽 1種 鋼製 標準電鍍的型號HNT1-STN-M6頁面。
記載關於型號HNT1-STN-M6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HNT1-S45C3W-M18 |
HNT1-S45C3W-M20 |
HNT1-S45C3W-M22 |
HNT1-STN-M8 |
HNT1-STU-M10 |
HNT1-STU-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 材質 | 表面處理 | 販售單位 | 表面處理(詳細) | 直徑 | 標準名稱(材質) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 18 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白) | M18 | 鋼 | ||
4天~ | 20 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白) | M20 | 鋼 | ||
4天~ | 22 | [鋼] S45C | 三價鉻酸鹽 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白) | M22 | 鋼 | ||
4天~ | 8 | [鋼] SWRCH10R | 鍍鎳 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鎳] 鍍鎳 | M8 | - | ||
4天~ | 10 | [鋼] 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | M10 | 鋼 | ||
4天~ | 12 | [鋼] 相當於SWCH | 電鍍鋅 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | M12 | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策