(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺帽 1種 鋼 特殊電鍍【包裝數為1~8,000】 (型號表)

FASTENING

六角螺帽 1種 鋼 特殊電鍍

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 亜鉛メッキ
  • クロメートメッキ
  • パーカー
  • ダクロタイズド

【材質】
・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/相當於SS400/SCM/相當於SWCH/SWRCH10A
【表面處理】
・8微米鉻酸鹽黃色/R銀(路鏽寶銀)/SG電鍍/ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)/ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)/綠色鉻酸鹽/鍍鉻酸鹽/久美特(GEOMET)處理/鍍茶青銅(German・Bronze)/達克羅(Dacrotized)處理/DISGOLUNA處理/無鉻電鍍白/磷酸鹽處理/電鍍鋅/拉孚錸(LAFRE)/黑鎳/黑色鉻酸鹽/熱浸鍍鋅/鍍三價不鏽鋼塗層/鍍三價鉻(黑)/銅底鍍鎳/無
【螺紋公稱(M)】
・2~68
【用途・功能】
・標準
【螺牙種類】
・公制粗螺紋
【六角螺帽規格】
・1種

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。
  • 由於熱浸鍍鋅的膜厚較厚,因此對手件也請選擇進行相同表面處理的產品。※表面處理的「其他特殊處理」有下列規格。3W-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白) 3B-ZEC:ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑),僅適用於特殊電鍍系列。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HNT1-S45CC-M36

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號基本形狀材質表面處理(詳情)螺絲公稱 (M)用途・功能表面處理螺牙種類販售單位六角螺帽規格
HNT1-S45CAY-M52-S45C熱浸鍍鋅52標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M56-S45C熱浸鍍鋅56標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M68-S45C熱浸鍍鋅68標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STTL-M18-NACH10T拉孚錸(LAFRE)18標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STT3SC-M3.5-SWRM8鍍三價不鏽鋼塗層3.5標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STGCU-M20-NACH10T銅底鍍鎳20標準銅底鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M60-S45C熱浸鍍鋅60標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M64-S45C熱浸鍍鋅64標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STT3SC-M7-MC-2鍍三價不鏽鋼塗層7標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STGCU-M16-NACH10T銅底鍍鎳16標準銅底鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M45-S45C熱浸鍍鋅45標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M48-S45C熱浸鍍鋅48標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCG-M4六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽4標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-M2.6六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(黑)2.6標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M2.5六角螺帽SWRCH10R黑色鉻酸鹽2.5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STD-M8六角螺帽SWRCH10R達克羅(Dacrotized)處理8標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M2六角螺帽SWRCH10R黑色鉻酸鹽2標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STGJB-M10六角螺帽SWRCH10R鍍茶青銅(German・Bronze)10標準鍍銀・銅・錫公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-M2六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(黑)2標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CD-M22六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理22標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCB-M22六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽22標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M6六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CP-M6六角螺帽S45C磷酸鹽處理6標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M33六角螺帽相當於SS400綠色鉻酸鹽33標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M8六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(黑)8標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M2.6六角螺帽SWRCH10R無鉻電鍍白2.6標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M5六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M42六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽42標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M18六角螺帽NACH10T黑鎳18標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M12六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽12標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STNB-M2六角螺帽SWRCH10R黑鎳2標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CAY-M16六角螺帽S45C熱浸鍍鋅16標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCG-M16六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽16標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M2.5六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2.5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M18六角螺帽NACH10T綠色鉻酸鹽18標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M2.3六角螺帽SWRCH10R黑色鉻酸鹽2.3標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M24六角螺帽NACH10T無鉻電鍍白24標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCG-M27六角螺帽相當於SS400綠色鉻酸鹽27標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M2.6六角螺帽SWRCH10R磷酸鹽處理2.6標準磷酸鹽處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCB-M6六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M36六角螺帽相當於SS400綠色鉻酸鹽36標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CP-M14六角螺帽S45C磷酸鹽處理14標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CP-M4六角螺帽S45C磷酸鹽處理4標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M12六角螺帽SWRCH10A黑鎳12標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STP-M3六角螺帽SWRM8磷酸鹽處理3標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M14六角螺帽NACH10T黑鎳14標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M2.6六角螺帽SWRCH10R黑色鉻酸鹽2.6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STP-M2六角螺帽SWRCH10R磷酸鹽處理2標準磷酸鹽處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CAY-M27六角螺帽S45C熱浸鍍鋅27標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M5六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)5標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M24六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽24標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CP-M5六角螺帽S45C磷酸鹽處理5標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M12六角螺帽SWRCH10A磷酸鹽處理12標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M22六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(黑)22標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-M3.5六角螺帽SWRM8鍍三價鉻(黑)3.5標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STD-M6六角螺帽SWRM10達克羅(Dacrotized)處理6標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M24六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽24標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M18六角螺帽NACH10T磷酸鹽處理18標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M16六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(黑)16標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M2.5六角螺帽SWRCH10R磷酸鹽處理2.5標準磷酸鹽處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M4六角螺帽SWRM10無鉻電鍍白4標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-SCMP-M8六角螺帽SCM磷酸鹽處理8標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M10六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M10六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M6六角螺帽SWRM10熱浸鍍鋅6標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M24六角螺帽NACH10T熱浸鍍鋅24標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M8六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽8標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M22六角螺帽NACH10T黑色鉻酸鹽22標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M36六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽36標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M18六角螺帽NACH10T黑色鉻酸鹽18標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M20六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽20標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-M6六角螺帽SWRM10鍍三價鉻(黑)6標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M64六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽64標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M4六角螺帽SWRM10黑鎳4標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M48六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽48標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CP-M16六角螺帽S45C磷酸鹽處理16標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M20六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(黑)20標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M24六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)24標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCG-M22六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽22標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CAY-M39六角螺帽S45C熱浸鍍鋅39標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M8六角螺帽SWRCH10R無鉻電鍍白8標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M4六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽4標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STAY-M14六角螺帽NACH10T熱浸鍍鋅14標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M30六角螺帽S45C熱浸鍍鋅30標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STD-M12六角螺帽SWRCH10A達克羅(Dacrotized)處理12標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M12六角螺帽SWRCH10A鍍三價鉻(黑)12標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M18六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽18標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CAY-M20六角螺帽S45C熱浸鍍鋅20標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M16六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)16標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M3.5六角螺帽SWRM8黑鎳3.5標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45C3B-M12六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)12標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M2.6六角螺帽SWRCH10R黑鎳2.6標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STP-M4六角螺帽SWRM10磷酸鹽處理4標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M2.3六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(黑)2.3標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M22六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽22標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M52六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽52標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STGJB-M12六角螺帽SWRCH10A鍍茶青銅(German・Bronze)12標準鍍銀・銅・錫公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M5六角螺帽SWRM8無鉻電鍍白5標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCG-M3六角螺帽SWRM8綠色鉻酸鹽3標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M14六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽14標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M10六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(黑)10標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CP-M10六角螺帽S45C磷酸鹽處理10標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M2.3六角螺帽SWRCH10R磷酸鹽處理2.3標準磷酸鹽處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45C3B-M20六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)20標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M48六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅48標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M30六角螺帽相當於SS400鍍三價鉻(黑)30標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M4六角螺帽SWRM10黑色鉻酸鹽4標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CD-M14六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理14標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M10六角螺帽SWRCH10R黑鎳10標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M7六角螺帽MC-2無鉻電鍍白7標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M18六角螺帽NACH10T無鉻電鍍白18標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-SCMC-M10六角螺帽SCM鍍鉻酸鹽10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M2六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCMP-M10六角螺帽SCM磷酸鹽處理10標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M6六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M14六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽14標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M5六角螺帽SWRM8黑色鉻酸鹽5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M3.5六角螺帽SWRM8黑色鉻酸鹽3.5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STAY-M18六角螺帽NACH10T熱浸鍍鋅18標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M8六角螺帽SWRCH10R黑色鉻酸鹽8標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M27六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽27標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M14六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)14標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M10六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M8六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽8標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M12六角螺帽SWRCH10A熱浸鍍鋅12標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCG-M18六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽18標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M6六角螺帽SWRM10無鉻電鍍白6標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M5六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M39六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽39標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M8六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)8標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STD-M14六角螺帽NACH10T達克羅(Dacrotized)處理14標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M3六角螺帽SWRM8黑色鉻酸鹽3標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CP-M18六角螺帽S45C磷酸鹽處理18標準磷酸鹽處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STAY-M20六角螺帽NACH10T熱浸鍍鋅20標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M27六角螺帽相當於SS400磷酸鹽處理27標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M60六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽60標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M2.3六角螺帽SWRCH10R無鉻電鍍白2.3標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CP-M22六角螺帽S45C磷酸鹽處理22標準磷酸鹽處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCB-M24六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽24標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M3.5六角螺帽SWRM8無鉻電鍍白3.5標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCB-M16六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽16標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STD-M10六角螺帽SWRCH10R達克羅(Dacrotized)處理10標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M16六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽16標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M20六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽20標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CD-M6六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理6標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M39六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽39標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STNB-M2.5六角螺帽SWRCH10R黑鎳2.5標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STGJB-M5六角螺帽SWRM8鍍茶青銅(German・Bronze)5標準鍍銀・銅・錫公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M56六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽56標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M4六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)4標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M8六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽8標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CAY-M33六角螺帽S45C熱浸鍍鋅33標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M14六角螺帽NACH10T無鉻電鍍白14標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CD-M18六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理18標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CCG-M14六角螺帽S45C綠色鉻酸鹽14標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-M24六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(黑)24標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STAY-M52六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅52標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M33六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅33標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M20六角螺帽NACH10T綠色鉻酸鹽20標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCG-M6六角螺帽SWRM10綠色鉻酸鹽6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCG-M4六角螺帽SWRM10綠色鉻酸鹽4標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STAY-M30六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅30標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M39六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅39標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M22六角螺帽NACH10T熱浸鍍鋅22標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M5六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CD-M12六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理12標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M33六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽33標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCG-M10六角螺帽SWRCH10R綠色鉻酸鹽10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-M4六角螺帽SWRM10鍍三價鉻(黑)4標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M36六角螺帽相當於SS400黑色鉻酸鹽36標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M2.5六角螺帽SWRCH10R無鉻電鍍白2.5標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CAY-M42六角螺帽S45C熱浸鍍鋅42標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M2.3六角螺帽SWRCH10R黑鎳2.3標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M3.5六角螺帽SWRM8鍍鉻酸鹽3.5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M2.3六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2.3標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CP-M30六角螺帽S45C磷酸鹽處理30標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M22六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽22標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M18六角螺帽NACH10T鍍鉻酸鹽18標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STD-M16六角螺帽NACH10T達克羅(Dacrotized)處理16標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M22六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)22標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M12六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽12標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M20六角螺帽NACH10T無鉻電鍍白20標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CAY-M24六角螺帽S45C熱浸鍍鋅24標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M36六角螺帽S45C熱浸鍍鋅36標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M14六角螺帽NACH10T綠色鉻酸鹽14標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M4六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽4標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M18六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽18標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CD-M8六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理8標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M2六角螺帽SWRCH10R無鉻電鍍白2標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CP-M20六角螺帽S45C磷酸鹽處理20標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CD-M10六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理10標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M22六角螺帽NACH10T磷酸鹽處理22標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M5六角螺帽SWRM8黑鎳5標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M12六角螺帽SWRCH10A黑色鉻酸鹽12標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M10六角螺帽SWRCH10R無鉻電鍍白10標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STNB-M16六角螺帽NACH10T黑鎳16標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CC-M27六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽27標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M20六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽20標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M24六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽24標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M16六角螺帽NACH10T無鉻電鍍白16標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M6六角螺帽SWRM10黑色鉻酸鹽6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M12六角螺帽S45C熱浸鍍鋅12標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M14六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(黑)14標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M42六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽42標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M5六角螺帽SWRM8鍍三價鉻(黑)5標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M33六角螺帽相當於SS400黑色鉻酸鹽33標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M2.5六角螺帽SWRCH10R鍍三價鉻(黑)2.5標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STP-M16六角螺帽NACH10T磷酸鹽處理16標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M3六角螺帽SWRM8鍍三價鉻(黑)3標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M16六角螺帽NACH10T綠色鉻酸鹽16標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STGJB-M8六角螺帽SWRCH10R鍍茶青銅(German・Bronze)8標準鍍銀・銅・錫公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STAY-M42六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅42標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M36六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅36標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M5六角螺帽SWRM8磷酸鹽處理5標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M33六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽33標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M12六角螺帽SWRCH10A綠色鉻酸鹽12標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STNB-M8六角螺帽SWRCH10R黑鎳8標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STP-M36六角螺帽相當於SS400磷酸鹽處理36標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M64六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅64標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CCB-M12六角螺帽S45C黑色鉻酸鹽12標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M18六角螺帽NACH10T鍍三價鉻(黑)18標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M12六角螺帽SWRCH10A無鉻電鍍白12標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STAY-M27六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅27標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M30六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽30標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M30六角螺帽相當於SS400磷酸鹽處理30標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M20六角螺帽NACH10T黑色鉻酸鹽20標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M8六角螺帽SWRCH10R磷酸鹽處理8標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M10六角螺帽SWRCH10R黑色鉻酸鹽10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M6六角螺帽SWRM10磷酸鹽處理6標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STNB-M20六角螺帽NACH10T黑鎳20標準鍍鎳公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CD-M16六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理16標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M56六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅56標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CP-M24六角螺帽S45C磷酸鹽處理24標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CC-M30六角螺帽S45C鍍鉻酸鹽30標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M18六角螺帽S45C熱浸鍍鋅18標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STTL-M10六角螺帽SWRCH10R拉孚錸(LAFRE)10標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CD-M20六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理20標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M14六角螺帽NACH10T磷酸鹽處理14標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M16六角螺帽NACH10T黑色鉻酸鹽16標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CAY-M22六角螺帽S45C熱浸鍍鋅22標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STGJB-M6六角螺帽SWRM10鍍茶青銅(German・Bronze)6標準鍍銀・銅・錫公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M27六角螺帽相當於SS400黑色鉻酸鹽27標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCG-M5六角螺帽SWRM8綠色鉻酸鹽5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STTL-M12六角螺帽SWRCH10A拉孚錸(LAFRE)12標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCG-M8六角螺帽SWRCH10R綠色鉻酸鹽8標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCNW-M3六角螺帽SWRM8無鉻電鍍白3標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STP-M10六角螺帽SWRCH10R磷酸鹽處理10標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M68六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽68標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M20六角螺帽NACH10T磷酸鹽處理20標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCNW-M22六角螺帽NACH10T無鉻電鍍白22標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STCB-M14六角螺帽NACH10T黑色鉻酸鹽14標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M68六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅68標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M3.5六角螺帽SWRM8磷酸鹽處理3.5標準磷酸鹽處理公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M45六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽45標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STGJB-M3六角螺帽SWRM8鍍茶青銅(German・Bronze)3標準鍍銀・銅・錫公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STC-M2.6六角螺帽SWRCH10R鍍鉻酸鹽2.6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M36六角螺帽相當於SS400鍍鉻酸鹽36標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M60六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅60標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CD-M24六角螺帽S45C達克羅(Dacrotized)處理24標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M45六角螺帽相當於SS400熱浸鍍鋅45標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M24六角螺帽NACH10T黑色鉻酸鹽24標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STD-M20六角螺帽NACH10T達克羅(Dacrotized)處理20標準達克羅(Dacrotized)處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M24六角螺帽NACH10T磷酸鹽處理24標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STP-M33六角螺帽相當於SS400磷酸鹽處理33標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STGJB-M4六角螺帽SWRM10鍍茶青銅(German・Bronze)4標準鍍銀・銅・錫公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-S45CP-M12六角螺帽S45C磷酸鹽處理12標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45CP-M8六角螺帽S45C磷酸鹽處理8標準磷酸鹽處理公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M10六角螺帽S45C鍍三價鉻(黑)10標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STCB-M30六角螺帽相當於SS400黑色鉻酸鹽30標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M5六角螺帽SWRM8鍍鉻酸鹽5標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M16六角螺帽NACH10T熱浸鍍鋅16標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M3六角螺帽SWRM8鍍鉻酸鹽3標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M16六角螺帽相當於SWCH鍍鉻酸鹽16標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M4六角螺帽SWRM10鍍鉻酸鹽4標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M10六角螺帽相當於SWCH鍍鉻酸鹽10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M8六角螺帽相當於SWCH鍍鉻酸鹽8標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M10六角螺帽SWRCH10R熱浸鍍鋅10標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M12六角螺帽相當於SWCH鍍鉻酸鹽12標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M6六角螺帽相當於SWCH鍍鉻酸鹽6標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M14六角螺帽相當於SWCH鍍鉻酸鹽14標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STAY-M8六角螺帽SWRCH10R熱浸鍍鋅8標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STC-M20六角螺帽相當於SWCH鍍鉻酸鹽20標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M56-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色56標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M48-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色48標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M64-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色64標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STSG-M22-NACH10TSG電鍍22標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M10-SWRCH10R微米鉻酸鹽黃色10標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M30-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色30標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-ZEC-M16-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)16標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STTRS-M12-SWRCH10AR銀(路鏽寶銀)12標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M8-SWRCH10RZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)8標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M12-SWRCH10AZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)12標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M20-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)20標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M14-NACH10T微米鉻酸鹽黃色14標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STSG-M24-NACH10TSG電鍍24標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STSG-M10-SWRCH10RSG電鍍10標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M42-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色42標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M24-NACH10T微米鉻酸鹽黃色24標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STDISG-M12-SWRCH10ADISGOLUNA處理12標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-ZEC-M4-SWRM10ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)4標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M22-NACH10T微米鉻酸鹽黃色22標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M45-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色45標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-ZEC-M6-SWRM10ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)6標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M3.5-SWRM8ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)3.5標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M16-NACH10T微米鉻酸鹽黃色16標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M3-SWRM8ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)3標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M6-SWRM10ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)6標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M12-SWRCH10AZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)12標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STTRS-M16-NACH10TR銀(路鏽寶銀)16標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M52-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色52標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STTRS-M14-NACH10TR銀(路鏽寶銀)14標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M7-MC-2ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)7標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STSG-M8-SWRCH10RSG電鍍8標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-ZEC-M18-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)18標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M20-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)20標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M60-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色60標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M18-NACH10T微米鉻酸鹽黃色18標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M18-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)18標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M20-NACH10T微米鉻酸鹽黃色20標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M10-SWRCH10RZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)10標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STGCU-M2.6-SWRCH10R銅底鍍鎳2.6標準銅底鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-ZEC-M4-SWRM10ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)4標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M3.5-SWRM8ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)3.5標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STSG-M20-NACH10TSG電鍍20標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M68-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色68標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-ZEC-M10-SWRCH10RZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)10標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STTRS-M10-SWRCH10RR銀(路鏽寶銀)10標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STTRS-M8-SWRCH10RR銀(路鏽寶銀)8標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STGCU-M3-SWRM8銅底鍍鎳3標準銅底鍍鎳公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-M36-相當於SS400鍍三價鉻(黑)36標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STSG-M12-SWRCH10ASG電鍍12標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-ZEC-M14-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)14標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M36-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色36標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M39-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色39標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3B-ZEC-M16-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)16標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M27-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色27標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-ZEC-M14-NACH10TZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)14標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STDISG-M10-SWRCH10RDISGOLUNA處理10標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M33-相當於SS400微米鉻酸鹽黃色33標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C3B-M6-S45C鍍三價鉻(黑)6標準三價鉻酸鹽公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W8-M12-SWRCH10A微米鉻酸鹽黃色12標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3B-ZEC-M5-SWRM8ZEC-COAT基底鍍三價鉻(黑)5標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STSG-M16-NACH10TSG電鍍16標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST3W-ZEC-M8-SWRCH10RZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)8標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-STDISG-M8-SWRCH10RDISGOLUNA處理8標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STDISG-M16-NACH10TDISGOLUNA處理16標準鍍鋅公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-STTRS-M18-NACH10TR銀(路鏽寶銀)18標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M5-SWRM8ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)5標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W8-M8-SWRCH10R微米鉻酸鹽黃色8標準鍍鉻酸鹽公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M7-MC-2ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)7標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST3W-ZEC-M3-SWRM8ZEC-COAT基底鍍三價鉻(白)3標準塗裝、塗膜公制粗螺紋盒、袋1種
型號
HNT1-S45CC-M36
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 直徑

包裝數為20

4天~ 36[鋼] S45C鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽M36

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準 六角形螺帽規格 1種
標準名稱(材質)

六角螺帽 1種 鋼 特殊電鍍的型號HNT1-S45CC-M36頁面。
記載關於型號HNT1-S45CC-M36之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HNT1-S45C3B-M16
HNT1-S45C3B-M20
HNT1-S45C3B-M22
HNT1-S45CC-M39
HNT1-S45CC-M4
HNT1-S45CC-M42
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 表面處理 販售單位 表面處理(詳細) 直徑
4天~ 16[鋼] S45C三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(黑)M16
4天~ 20[鋼] S45C三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(黑)M20
4天~ 22[鋼] S45C三價鉻酸鹽零售(能以1 pcs為單位購入)[三價鉻酸鹽] 三價鉻(黑)M22

包裝數為15

12天~ 39[鋼] S45C鍍鉻盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽M39
4天~ 4[鋼] S45C鍍鉻零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽M4
4天~ 42[鋼] S45C鍍鉻零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽M42

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767