(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺帽 1種 鋼製【包裝數為1~3,500】

六角螺帽 1種 鋼製

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • スチールS45C
  • SS400相当
  • SWCH相当

【材質】
・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/相當於SS400/SCM/相當於SWCH/SCM435(H)/鋼
【螺紋公稱(M)】
・2~68
【用途・功能】
・標準
【螺牙種類】
・公制粗螺紋
【六角螺帽規格】
・1種

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號基本形狀材質表面處理(詳情)螺絲公稱 (M)用途・功能表面處理螺牙種類販售單位六角螺帽規格
HNT1-ST-M2.3六角螺帽SWRCH10R2.3標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M27六角螺帽S45C27標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M3六角螺帽SWRM83標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M20六角螺帽S45C20標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M48六角螺帽相當於SS40048標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M60六角螺帽S45C60標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M18六角螺帽NACH10T18標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M2六角螺帽SWRCH10R2標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M24六角螺帽NACH10T24標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M10六角螺帽SWRCH10R10標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M3.5六角螺帽SWRM83.5標準公制粗螺紋盒、袋1種
HNT1-ST-M5六角螺帽SWRM85標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M24六角螺帽S45C24標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M56六角螺帽相當於SS40056標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M30六角螺帽S45C30標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M42六角螺帽SCM42標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M33六角螺帽S45C33標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M2.5六角螺帽SWRCH10R2.5標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M36六角螺帽相當於SS40036標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M60六角螺帽SCM60標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M45六角螺帽SCM45標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M56六角螺帽SCM56標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M36六角螺帽SCM36標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M16六角螺帽S45C16標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M27六角螺帽相當於SS40027標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M14六角螺帽SCM14標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M68六角螺帽相當於SS40068標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M64六角螺帽相當於SS40064標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M18六角螺帽S45C18標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M24六角螺帽SCM24標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M45六角螺帽相當於SS40045標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M42六角螺帽S45C42標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M39六角螺帽相當於SS40039標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M68六角螺帽SCM68標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M30六角螺帽SCM30標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M22六角螺帽SCM22標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M48六角螺帽S45C48標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M36六角螺帽S45C36標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M20六角螺帽SCM20標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M48六角螺帽SCM48標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M45六角螺帽S45C45標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M22六角螺帽S45C22標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M18六角螺帽SCM18標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M30六角螺帽相當於SS40030標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M64六角螺帽S45C64標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M33六角螺帽SCM33標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M39六角螺帽S45C39標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M27六角螺帽SCM27標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M52六角螺帽SCM52標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M68六角螺帽S45C68標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M52六角螺帽S45C52標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M33六角螺帽相當於SS40033標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M52六角螺帽相當於SS40052標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M7六角螺帽MC-27標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-S45C-M56六角螺帽S45C56標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M64六角螺帽SCM64標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M2.6六角螺帽SWRCH10R2.6標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M42六角螺帽相當於SS40042標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M22六角螺帽NACH10T22標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M60六角螺帽相當於SS40060標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M39六角螺帽SCM39標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M16六角螺帽SCM16標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M8六角螺帽相當於SWCH8標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M12六角螺帽相當於SWCH12標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-SCM-M12六角螺帽SCM12標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M14六角螺帽相當於SWCH14標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M20六角螺帽相當於SWCH20標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M6六角螺帽相當於SWCH6標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M16六角螺帽相當於SWCH16標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
HNT1-ST-M4六角螺帽SWRM104標準公制粗螺紋散裝(能以1 pc為單位購入)1種
型號
HNT1-S45C-M16
HNT1-S45C-M20
HNT1-S45C-M22
HNT1-S45C-M24
HNT1-S45C-M27
HNT1-S45C-M30
HNT1-S45C-M33
HNT1-S45C-M36
HNT1-S45C-M39
HNT1-S45C-M42
HNT1-S45C-M45
HNT1-S45C-M48
HNT1-S45C-M52
HNT1-S45C-M56
HNT1-S45C-M60
HNT1-S45C-M64
HNT1-S45C-M68
HNT1-SCM-M12
HNT1-SCM-M14
HNT1-SCM-M16
HNT1-SCM-M18
HNT1-SCM-M20
HNT1-SCM-M22
HNT1-SCM-M24
HNT1-SCM-M27
HNT1-SCM-M30
HNT1-SCM-M33
HNT1-SCM-M36
HNT1-SCM-M39
HNT1-SCM-M42
HNT1-SCM-M45
HNT1-SCM-M48
HNT1-SCM-M52
HNT1-SCM-M56
HNT1-SCM-M60
HNT1-SCM-M64
HNT1-SCM-M68
HNT1-ST-M2
HNT1-ST-M2.3
HNT1-ST-M2.5
HNT1-ST-M2.6
HNT1-ST-M3
HNT1-ST-M3.5
HNT1-ST-M4
HNT1-ST-M5
HNT1-ST-M6
HNT1-ST-M7
HNT1-ST-M8
HNT1-ST-M10
HNT1-ST-M12
HNT1-ST-M14
HNT1-ST-M16
HNT1-ST-M18
HNT1-ST-M20
HNT1-ST-M22
HNT1-ST-M24
HNT1-ST-M27
HNT1-ST-M30
HNT1-ST-M33
HNT1-ST-M36
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 材質 販售單位 直徑
4天~ 16[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M16
4天~ 20[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M20
4天~ 22[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M22
4天~ 24[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M24
4天~ 27[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M27
4天~ 30[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M30
4天~ 33[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M33
4天~ 36[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M36
4天~ 39[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M39
4天~ 42[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M42
4天~ 45[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ 48[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M48
4天~ 52[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M52
4天~ 56[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ 60[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M60
4天~ 64[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M64
4天~ 68[鋼] S45C零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ 12[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M12
4天~ 14[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M14
4天~ 16[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M16
4天~ 18[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M18
4天~ 20[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M20
4天~ 22[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M22
4天~ 24[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M24
4天~ 27[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M27
4天~ 30[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M30
4天~ 33[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M33
4天~ 36[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M36
4天~ 39[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M39
4天~ 42[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M42
4天~ 45[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M45
4天~ 48[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M48
4天~ 52[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M52
4天~ 56[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M56
4天~ 60[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M60
4天~ 64[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M64
4天~ 68[鋼] SCM零售(能以1 pcs為單位購入)M68
4天~ 2[鋼] SWRCH10R零售(能以1 pcs為單位購入)M2
4天~ 2.3[鋼] SWRCH10R零售(能以1 pcs為單位購入)M2.3
4天~ 2.5[鋼] SWRCH10R零售(能以1 pcs為單位購入)M2.5
4天~ 2.6[鋼] SWRCH10R零售(能以1 pcs為單位購入)M2.6
4天~ 3[鋼] SWRM8零售(能以1 pcs為單位購入)M3

包裝數為3,500

4天~ 3.5[鋼] SWRM8盒・袋M3.5
4天~ 4[鋼] SWRM10零售(能以1 pcs為單位購入)M4
4天~ 5[鋼] SWRM8零售(能以1 pcs為單位購入)M5
4天~ 6[鋼] 相當於SWCH零售(能以1 pcs為單位購入)M6
4天~ 7[鋼] MC-2零售(能以1 pcs為單位購入)M7
4天~ 8[鋼] 相當於SWCH零售(能以1 pcs為單位購入)M8
4天~ 10[鋼] SWRCH10R零售(能以1 pcs為單位購入)M10
4天~ 12[鋼] 相當於SWCH零售(能以1 pcs為單位購入)M12
4天~ 14[鋼] 相當於SWCH零售(能以1 pcs為單位購入)M14
4天~ 16[鋼] 相當於SWCH零售(能以1 pcs為單位購入)M16
4天~ 18[鋼] NACH10T零售(能以1 pcs為單位購入)M18
4天~ 20[鋼] 相當於SWCH零售(能以1 pcs為單位購入)M20
4天~ 22[鋼] NACH10T零售(能以1 pcs為單位購入)M22
4天~ 24[鋼] NACH10T零售(能以1 pcs為單位購入)M24
4天~ 27[鋼] 相當於SS400零售(能以1 pcs為單位購入)M27
4天~ 30[鋼] 相當於SS400零售(能以1 pcs為單位購入)M30
4天~ 33[鋼] 相當於SS400零售(能以1 pcs為單位購入)M33
4天~ 36[鋼] 相當於SS400零售(能以1 pcs為單位購入)M36

Loading...

基本資訊

表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準
表面處理(詳細) 六角形螺帽規格 1種 標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767