(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 先導式 VFS/VFR 選配零件

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM

5通口電磁閥 先導式 VFS/VFR 選配零件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。

5通口電磁閥 先導式 VFS/VFR 選配零件。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VVFS2000-10A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VVFS2000-10A
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用Series SMC VFSSeries 種類別 蓋板 規格 插入式、非插入式
適用閥 VFS2000

5通口電磁閥 先導式 VFS/VFR 選配零件的型號VVFS2000-10A頁面。
記載關於型號VVFS2000-10A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767