(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 直動型 彈性體密封 V100 Series 底座

3通口電磁閥 直動型 彈性體密封 V100 Series 底座

3通口電磁閥 直動型 彈性體密封 V100 Series 的底座。

【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室室內發塵。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
V100-77-1A
VV100-S41-08-M5
VV100-S41-09-M5
VV100-S41-10-M5
VV100-S41-12-M5
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 種類別 連數 通口接管口徑 種類別
19天 SMC V100Series蓋板Ass'y---
19天 SMC V100Series共通SUP・共通EXH方式 S41型8M5×0.8標準
19天 SMC V100Series共通SUP・共通EXH方式 S41型9M5×0.8標準
19天 SMC V100Series共通SUP・共通EXH方式 S41型10M5×0.8標準
19天 -共通SUP・共通EXH方式 S41型12M5×0.8標準
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 種類別 連數 通口接管口徑 種類別