(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空單元 真空產生系統 ZK2□A 連座用 真空產生器+附閥+附節能功能

SMC MECHANICAL AIR VALVE

真空單元 真空產生系統 ZK2□A 連座用 真空產生器+附閥+附節能功能

【特長】
・節能真空產生器
・由於產生器的效率化,因此吸入流量増加50%
・節能效果(金額換算):93%削減
・採用高噪音消音器,降低噪音&提升吸入流量

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZK2C15K5KWA-08-J

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式單元附加功能真空發生用閥 / 真空破壊用閥
到達真空度(kPa)-91空氣消耗流量(l/min)90
真空孔連接口形狀快速接頭真空孔快速接頭尺寸φ8
空氣供給氣孔連接口形狀快速接頭空氣供給氣孔快速接頭尺寸φ6
用途歧管塊吸入流量(l/min)67
噴嘴徑1.5mm排氣規格複合排氣
更多商品介紹
供給閥、破壞閥組合供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.)額定電壓DC24V
輸出規格NPN1輸出(-100~100kPa)單位規格附單位切換功能
導線規格有附插頭導線破壞流量調整針閥圓形鎖緊螺帽
選購品 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZK2C15K5KWA-08-J
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

型式 單元 附加功能 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 到達真空度(kPa) -91
空氣消耗流量(l/min) 90 真空孔連接口形狀 快速接頭 真空孔快速接頭尺寸 φ8
空氣供給氣孔連接口形狀 快速接頭 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 φ6 用途 歧管塊
吸入流量(l/min) 67 噴嘴徑 1.5mm 排氣規格 複合排氣
供給閥、破壞閥組合 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) 額定電壓 DC24V 輸出規格 NPN1輸出(-100~100kPa)
單位規格 附單位切換功能 導線規格 有附插頭導線 破壞流量調整針閥 圓形鎖緊螺帽
選購品

真空單元 真空產生系統 ZK2□A 連座用 真空產生器+附閥+附節能功能的型號ZK2C15K5KWA-08-J頁面。
記載關於型號ZK2C15K5KWA-08-J之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767