(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空單元 真空產生系統 ZK2□A Series 單體 真空產生器+附閥+無節能功能

真空單元 真空產生系統 ZK2□A Series 單體 真空產生器+附閥+無節能功能

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・節能真空產生器
・由於產生器的效率化,因此吸入流量増加50%
・節能效果(金額換算):93%削減
・採用高噪音消音器,降低噪音&提升吸入流量

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ZK2A10K5ALA-08
ZK2A15K5ALA-06-B
ZK2A15K5BLA-08-B
ZK2G07K5ALA-06
ZK2G15K5ALA-06-B
型號數量折扣標準
出貨日
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔快速接頭尺寸 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 排氣規格 單位規格 選購品
19天 40φ8441.0mm消音器排氣附單位切換功能
19天 90φ6671.5mm消音器排氣附單位切換功能單體安裝用托架(孔口、螺帽)同包裝
19天 90φ8671.5mm消音器排氣無(SI單位固定)單體安裝用托架(孔口、螺帽)同包裝
19天 24φ6340.7mm高效消音器排氣附單位切換功能
19天 90φ6831.5mm高效消音器排氣附單位切換功能單體安裝用托架(孔口、螺帽)同包裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 單元 附加功能 消音器 / 真空發生用閥 / 真空破壊用閥 到達真空度(kPa) -91
真空孔連接口形狀 快速接頭 空氣供給氣孔連接口形狀 快速接頭 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 φ6
用途 單體 供給閥、破壞閥組合 供給閥(N.C.)/破壞閥(N.C.) 額定電壓 DC24V
導線引出方法 壓力感應器總成3m(導線一體) 真空壓力檢測部 真空用壓力開關 輸出規格 NPN2輸出(0~-101kPa)
導線規格 有附插頭導線 破壞流量調整針閥 配線方法 供給閥、破壞閥用300mm(插頭總成)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767