(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

多級真空發生器 ZL3・ZL6 Series

多級真空發生器 ZL3・ZL6 Series

【特長】
・有4種最大吸入流量280/300/580/600L/min(ANR)
・空氣消耗量降低91%
・重量最大減少44%削減
・3段擴散器構造採用
・3種真空壓力檢出部
・不須工具!可縮減維護工時

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZL3H06
ZL3H06-G
ZL3H06-K15LZE
ZL3H06-K15MZ-FAG
ZL3M06-G
ZL3M06-K15LOZ-VAMW
ZL6H04-GN
ZL6H06P
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空度
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔連接口形狀 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 排氣規格 供給閥、破壞閥組合 額定電壓 導線引出方法 指示燈、突波電壓保護迴路 手動 真空壓力檢測部 輸出規格 單位規格 導線規格 標準供給壓力
(MPa)
選購品
19天 消音器-93135[其他] Rc3/42801.5mm消音器排氣--------0.5無選配
19天 消音器-93135[其他] Rc3/42801.5mm消音器排氣-----壓力錶---0.5無選配
19天 消音器 / 真空發生用閥-93135[其他] Rc3/42801.5mm消音器排氣供給閥(N.C.)、破壞閥(N.C.)DC24VL型插座式 導線長0.3m指示燈・附突波電壓保護迴路壓下旋轉鎖定式(手動操作型)---0.5無選配
19天 消音器 / 真空發生用閥-93135[其他] Rc3/42801.5mm消音器排氣供給閥(N.C.)、破壞閥(N.C.)DC24VM型插座式 導線長0.3m指示燈・附突波電壓保護迴路無鎖定按壓式真空用壓力開關(連成2輸出)NPN開集極電路附單位切換功能附插頭導線(長度2m)(附包裝)0.5無選配
19天 消音器-91150[其他] Rc3/4280[其他] 1.9mm消音器排氣-----壓力錶---0.35無選配
19天 消音器 / 真空發生用閥-91150[其他] Rc3/4280[其他] 1.9mm消音器排氣供給閥(N.C.)、破壞閥(N.C.)DC24VL型插座式 不附插頭指示燈・附突波電壓保護迴路無鎖定按壓式附節能功能真空用壓力開關NPN開集極電路SI單位固定(kPa)附節能功能開關專用導線(長度2m)(同包裝)0.35無選配
19天 消音器-93270[其他] Rc1/26001.5mm消音器排氣-----附真空壓力檢測(G)孔口---0.5-
19天 --93270[其他] Rc3/46001.5mm孔口排氣--------0.5-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空度
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔連接口形狀 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 排氣規格 供給閥、破壞閥組合 額定電壓 導線引出方法 指示燈、突波電壓保護迴路 手動 真空壓力檢測部 輸出規格 單位規格 導線規格 標準供給壓力
(MPa)
選購品

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 單元 空氣供給氣孔連接口形狀 快速接頭 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 φ8
用途 單體 本體材質