(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3畫面 多迴路數位顯示設定器 PSE200A Series

3畫面 多迴路數位顯示設定器 PSE200A Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・最大可以連接4個壓力感測器!
・測定值可邊觀看邊設定
・IO-Link對應

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSE200A-MA
PSE200A-MA4C
PSE200A-MB4C
PSE201A-A
ZS-28-CA-4
型號數量折扣標準
出貨日
型式 感應器・螢幕構造 輸出方式 輸入點數 輸出點數 單位規格 選配 輸出入規格 相關產品種類
19天 壓力螢幕[分離形・連接器連接] 分離型、顯示器部NPN開放式集電極45SI單位固定板裝轉接器+電源、輸出連接電纜線(2m)NPN5輸出+自動移位輸入-
19天 壓力螢幕[分離形・連接器連接] 分離型、顯示器部NPN開放式集電極45SI單位固定板裝轉接器+感應器連接用插頭(4個)+電源、輸出連接電纜線(2m)NPN5輸出+自動移位輸入-
19天 壓力螢幕[分離形・連接器連接] 分離型、顯示器部NPN開放式集電極45SI單位固定正面保護蓋+板裝轉接器+感應器連接用插頭(4個)+電源、輸出連接纜線(2m)NPN5輸出+自動移位輸入-
19天 壓力螢幕[分離形・連接器連接] 分離型、顯示器部PNP開放式集電極45附單位切換機能板裝轉接器+電源、輸出連接電纜線(2m)PNP5輸出+自動移位輸入-
8天 電纜線・電線-------感應器連接用插頭

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767