(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水用 數位式流量開關 高溫流體用 PF2W Series

水用 數位式流量開關 高溫流體用 PF2W Series


【特長】
・備有一體型、監控器分離型
・對應高溫90℃、開關輸出、累計脈衝輸出、類比輸出
・可切換累計流量、瞬間流量切換可能
・保護構造IP65

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PF2W704T-N03-67
PF2W720T-03-27
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
輸出方式 配管螺牙的種類 額定流量範圍
(L/min)
19天 ~未滿10PNP開放式集電極[NPT] NPT0.5~4
19天 10~未滿50NPN開放式集電極[Rc(R)] Rc2~16
型號
型號數量折扣標準
出貨日
流量範圍(最大値)
(L/min)
輸出方式 配管螺牙的種類 額定流量範圍
(L/min)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 水用流量開關 流體的種類 感應器・螢幕構造 表示一體型
配管口的種類 內螺牙 配管螺牙No. 3/8 耐壓力(MPa) 1.5
使用溫度範圍(℃) 0::90 輸入點數 4 輸出點數 2
電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10% 本體材質 樹脂+金屬
防護等級 IP65 單位規格 附單位切換機能 導線 M12附插座導線 3m

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767