(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥 AC20B-D〜AC60B-D

SMC FRL UNIT

空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥 AC20B-D〜AC60B-D

【特長】
・辨識性、耐環境性提升
・容易操作的把手形狀
・確保互換性
・省空間/減少配管工時

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AC20B-02CE-D

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

調節閥組件組合過濾器+調節閥連接口徑Rc1/4
壓縮空氣品質一般乾燥空氣過濾器 過濾度5μm
壓力計[附標準壓力計] 角形埋入式壓力計(附限位指示器)釋放結構釋放
排水旋塞[自動/手動] N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出流動方向[標準流程(左→右)] 標準流程(左→右)
使用環境空氣動力工具杯體材質[樹脂] 聚碳酸酯杯體
杯體導引本體尺寸20
更多商品介紹
壓力開關殘壓排放3口閥
設定壓力0.05~0.85MPa冷凝水排出口附排水開關
壓力單位製品的單位表示:MPa、℃・壓力錶單位標記:MPa訂製品規格
種類別標準 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AC20B-02CE-D
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 過濾器+調節閥 連接口徑 Rc1/4 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣
過濾器 過濾度 5μm 壓力計 角形埋入式壓力計(附限位指示器) 釋放結構 釋放
排水旋塞 N.C.(常閉)無加壓無冷凝水排出 流動方向 標準流程(左→右) 使用環境 空氣動力工具
杯體材質 聚碳酸酯杯體 杯體導引 本體尺寸 20
壓力開關 殘壓排放3口閥 設定壓力 0.05~0.85MPa
冷凝水排出口 附排水開關 壓力單位 製品的單位表示:MPa、℃・壓力錶單位標記:MPa 訂製品規格
種類別 標準

空氣調理組合 空氣過濾器+調壓閥 AC20B-D〜AC60B-D的型號AC20B-02CE-D頁面。
記載關於型號AC20B-02CE-D之規格、尺寸、型式情報。