(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺栓 不鏽鋼 無表面處理 半螺牙【包裝數為1~35】

六角螺栓 不鏽鋼 無表面處理 半螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【材質・表面處理】
不鏽鋼、無表面處理

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

六角螺栓 半螺牙尺寸圖

規格表

單位mm

螺絲
公稱
Pitchkse
基準尺寸基準尺寸
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5
型號
HXNH-SUS-M6-50
HXNH-SUS-M6-70
HXNH-SUS-M6-85
HXNH-SUS-M6-90
HXNH-SUS-M6-95
HXNH-SUS-M6-100
HXNH-SUS-M6-105
HXNH-SUS-M6-110
HXNH-SUS-M6-115
HXNH-SUS-M6-120
HXNH-SUS-M6-125
HXNH-SUS-M6-130
HXNH-SUS-M6-135
HXNH-SUS-M6-140
HXNH-SUS-M6-145
HXNH-SUS-M6-150
HXNH-SUS-M6-160
HXNH-SUS-M6-170
HXNH-SUS-M6-180
HXNH-SUS-M6-190
HXNH-SUS-M6-200
HXNH-SUS-M8-30
HXNH-SUS-M8-35
HXNH-SUS-M8-45
HXNH-SUS-M8-50
HXNH-SUS-M8-55
HXNH-SUS-M8-60
HXNH-SUS-M8-65
HXNH-SUS-M8-70
HXNH-SUS-M8-75
HXNH-SUS-M8-80
HXNH-SUS-M8-85
HXNH-SUS-M8-95
HXNH-SUS-M8-100
HXNH-SUS-M8-105
HXNH-SUS-M8-110
HXNH-SUS-M8-115
HXNH-SUS-M8-120
HXNH-SUS-M8-125
HXNH-SUS-M8-130
HXNH-SUS-M8-135
HXNH-SUS-M8-140
HXNH-SUS-M8-145
HXNH-SUS-M8-150
HXNH-SUS-M8-155
HXNH-SUS-M8-160
HXNH-SUS-M8-165
HXNH-SUS-M8-170
HXNH-SUS-M8-175
HXNH-SUS-M8-180
HXNH-SUS-M8-185
HXNH-SUS-M8-190
HXNH-SUS-M8-200
HXNH-SUS-M8-210
HXNH-SUS-M8-220
HXNH-SUS-M8-230
HXNH-SUS-M8-240
HXNH-SUS-M8-250
HXNH-SUS-M8-260
HXNH-SUS-M8-270
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 販售單位 螺牙部長度
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
4天~ 6501[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M6M6X50M6-50
4天~ 6701[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M6M6X70M6-70
4天~ 6851[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M6M6X85M6-85
4天~ 6901[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M6M6X90M6-90
4天~ 6951[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M6M6X95M6-95
4天~ 61001[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M6M6X100M6-100
4天~ 61051[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X105M6-105
4天~ 61101[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X110M6-110
4天~ 61151[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X115M6-115
4天~ 61201[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X120M6-120
4天~ 61251[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X125M6-125
4天~ 61301[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X130M6-130
4天~ 61351[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X135M6-135
4天~ 61401[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X140M6-140
4天~ 61451[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X145M6-145
4天~ 61501[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X150M6-150
4天~ 61601[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X160M6-160
4天~ 61701[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X170M6-170
4天~ 61801[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X180M6-180
4天~ 61901[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X190M6-190
4天~ 62001[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)40M6M6X200M6-200
4天~ 830-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)-M8M8X30M8-30
4天~ 8351.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)20M8M8X35M8-35
4天~ 8451.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)22M8M8X45M8-45
4天~ 8501.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)22M8M8X50M8-50
4天~ 855-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X55M8-55
4天~ 860-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X60M8-60
4天~ 865-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X65M8-65
4天~ 870-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X70M8-70
4天~ 875-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X75M8-75
4天~ 880-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X80M8-80
4天~ 8851.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X85M8-85
4天~ 8951.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X95M8-95
4天~ 8100-[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X100M8-100
4天~ 81051.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X105M8-105
4天~ 81101.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X110M8-110
4天~ 81151.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X115M8-115
4天~ 81201.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X120M8-120
4天~ 81251.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X125M8-125
4天~ 81301.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X130M8-130
4天~ 81351.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X135M8-135
4天~ 81401.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X140M8-140
4天~ 81451.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X145M8-145
4天~ 81501.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X150M8-150
4天~ 81551.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X155M8-155
4天~ 81601.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X160M8-160
4天~ 81651.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X165M8-165
4天~ 81701.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X170M8-170
4天~ 81751.25[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)-M8M8X175M8-175
4天~ 81801.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X180M8-180
4天~ 81851.25[不銹鋼] 不鏽鋼散裝(可購買一個)-M8M8X185M8-185
4天~ 81901.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X190M8-190
4天~ 82001.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X200M8-200
4天~ 82101.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)30M8M8X210M8-210
4天~ 82201.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)41M8M8X220M8-220
4天~ 82301.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)41M8M8X230M8-230
4天~ 82401.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)41M8M8X240M8-240
4天~ 82501.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)41M8M8X250M8-250
4天~ 82601.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)41M8M8X260M8-260
4天~ 82701.25[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)41M8M8X270M8-270

Loading...

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 標準名稱(材質) 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767