(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

六角螺栓 鋼製 半螺牙 標準電鍍【包裝數為1~500】

六角螺栓 鋼製 半螺牙 標準電鍍

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸、表面處理,種類繁多。
【標準電鍍】
鍍無電解鎳/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍三價鉻(白)/電鍍鋅/熱浸鍍鋅/鍍鉻酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/久美特(GEOMET)處理/鍍三價鉻(黑)/磷酸鹽處理/無鉻電鍍白
【強度區分】
相當於4.8

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

六角螺栓 半螺牙尺寸圖

規格表

單位mm

螺絲
公稱
Pitchkse
基準尺寸基準尺寸
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5
型號
HXNH-ST3W-M6-25
HXNH-ST3W-M6-30
HXNH-ST3W-M6-35
HXNH-ST3W-M6-45
HXNH-ST3W-M6-50
HXNH-ST3W-M6-55
HXNH-ST3W-M6-60
HXNH-ST3W-M6-65
HXNH-ST3W-M6-70
HXNH-ST3W-M6-75
HXNH-ST3W-M6-80
HXNH-ST3W-M6-85
HXNH-ST3W-M6-90
HXNH-ST3W-M6-95
HXNH-ST3W-M6-100
HXNH-ST3W-M6-105
HXNH-ST3W-M6-110
HXNH-ST3W-M6-115
HXNH-ST3W-M6-120
HXNH-ST3W-M6-125
HXNH-ST3W-M6-130
HXNH-ST3W-M6-135
HXNH-ST3W-M6-140
HXNH-ST3W-M6-150
HXNH-ST3W-M6-160
HXNH-ST3W-M6-170
HXNH-ST3W-M6-180
HXNH-ST3W-M6-190
HXNH-ST3W-M6-200
HXNH-ST3W-M8-30
HXNH-ST3W-M8-35
HXNH-ST3W-M8-40
HXNH-ST3W-M8-45
HXNH-ST3W-M8-50
HXNH-ST3W-M8-55
HXNH-ST3W-M8-60
HXNH-ST3W-M8-65
HXNH-ST3W-M8-70
HXNH-ST3W-M8-75
HXNH-ST3W-M8-80
HXNH-ST3W-M8-85
HXNH-ST3W-M8-90
HXNH-ST3W-M8-95
HXNH-ST3W-M8-100
HXNH-ST3W-M8-105
HXNH-ST3W-M8-110
HXNH-ST3W-M8-115
HXNH-ST3W-M8-120
HXNH-ST3W-M8-125
HXNH-ST3W-M8-130
HXNH-ST3W-M8-140
HXNH-ST3W-M8-150
HXNH-ST3W-M8-160
HXNH-ST3W-M8-170
HXNH-ST3W-M8-180
HXNH-ST3W-M8-190
HXNH-ST3W-M8-200
HXNH-ST3W-M8-210
HXNH-ST3W-M8-220
HXNH-ST3W-M8-230
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 表面處理 販售單位 螺牙部長度
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
4天~ 6251[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X25M6-25
4天~ 6301[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X30M6-30

包裝數為300

4天~ 6351[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)盒・包裝18M6M6X35M6-35
4天~ 6451[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X45M6-45
4天~ 6501[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X50M6-50
4天~ 6551[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X55M6-55
4天~ 6601[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X60M6-60
4天~ 6651[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X65M6-65
4天~ 6701[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X70M6-70
4天~ 6751[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X75M6-75
4天~ 6801[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X80M6-80
4天~ 6851[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X85M6-85
4天~ 6901[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X90M6-90
4天~ 6951[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X95M6-95
4天~ 61001[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X100M6-100
4天~ 61051[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X105M6-105
4天~ 61101[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X110M6-110
4天~ 61151[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X115M6-115
4天~ 61201[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X120M6-120
4天~ 61251[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X125M6-125
4天~ 61301[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)18M6M6X130M6-130
4天~ 61351[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)25M6M6X135M6-135
4天~ 61401[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)25M6M6X140M6-140
4天~ 61501[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)25M6M6X150M6-150
4天~ 61601[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)25M6M6X160M6-160
4天~ 61701[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)25M6M6X170M6-170
4天~ 61801[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)25M6M6X180M6-180
4天~ 61901[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)25M6M6X190M6-190
4天~ 62001[鋼] 鋼[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)24M6M6X200M6-200
4天~ 8301.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X30M8-30
4天~ 8351.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X35M8-35
4天~ 8401.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X40M8-40
4天~ 8451.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X45M8-45
4天~ 8501.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X50M8-50
4天~ 8551.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X55M8-55
4天~ 8601.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X60M8-60
4天~ 8651.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X65M8-65
4天~ 8701.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X70M8-70
4天~ 8751.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X75M8-75
4天~ 8801.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X80M8-80
4天~ 8851.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X85M8-85
4天~ 8901.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X90M8-90
4天~ 8951.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X95M8-95
4天~ 81001.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)22M8M8X100M8-100
4天~ 81051.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X105M8-105
4天~ 81101.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X110M8-110
4天~ 81151.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X115M8-115
4天~ 81201.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X120M8-120
4天~ 81251.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X125M8-125
4天~ 81301.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X130M8-130
4天~ 81401.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X140M8-140
4天~ 81501.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X150M8-150
4天~ 81601.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X160M8-160
4天~ 81701.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X170M8-170
4天~ 81801.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X180M8-180
4天~ 81901.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X190M8-190
4天~ 82001.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)28M8M8X200M8-200
4天~ 82101.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)45M8M8X210M8-210
4天~ 82201.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)45M8M8X220M8-220
4天~ 82301.25[鋼] 相當於SWCH[鍍三價鉻] 鍍三價鉻(白)散裝(可購買一個)40M8M8X230M8-230

Loading...

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準 用途 標準
強度區分(鋼) 4.8 標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767