(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

六角螺栓 鋼製 半螺牙【包裝數為1~500】

六角螺栓 鋼製 半螺牙

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【材質・表面處理】
・材質:鋼
・表面處理:電鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍三價鉻(白)/無

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

六角螺栓 半螺牙尺寸圖

規格表

單位mm

螺絲
公稱
Pitchkse
基準尺寸基準尺寸
M61.041011.5
M71.051112.7
M81.255.51315
M101.571719.6
M121.7581921.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M182.5122731.2
M202.5133034.6
M222.5143237
M243.0153641.6
M273.0174147.3
M303.5194653.1
M333.5215057.7
M364.0235563.5
M394.0256069.3
M424.5266575
M485.0307586.5
型號
HXNH-SNB-M10-35
HXNH-SNB-M12-40
HXNH-SNB-M12-45
HXNH-SNB-M12-55
HXNH-SNB-M12-60
HXNH-SNB-M12-65
HXNH-SNB-M12-70
HXNH-SNB-M16-45
HXNH-SNB-M16-60
HXNH-SNB-M16-75
HXNH-SNB-M16-85
HXNH-SNB-M16-90
HXNH-SNB-M16-95
HXNH-SNB-M16-110
HXNH-SNB-M16-120
HXNH-SNB-M16-130
HXNH-SNB-M16-140
HXNH-SNB-M20-55
HXNH-SNB-M20-65
HXNH-SNB-M20-70
HXNH-SNB-M20-75
HXNH-SNB-M20-80
HXNH-SNB-M20-90
HXNH-SNB-M20-95
HXNH-SNB-M20-100
HXNH-SNB-M20-110
HXNH-SNB-M20-120
HXNH-SNB-M20-130
HXNH-SNB-M20-140
HXNH-SNB-M22-60
HXNH-SNB-M22-65
HXNH-SNB-M22-70
HXNH-SNB-M22-75
HXNH-SNB-M22-80
HXNH-SNB-M22-85
HXNH-SNB-M22-90
HXNH-SNB-M22-95
HXNH-SNB-M22-100
HXNH-SNB-M22-105
HXNH-SNB-M22-110
HXNH-SNB-M22-120
HXNH-SNB-M22-130
HXNH-SNB-M22-140
HXNH-SNB-M22-150
HXNH-SNB-M24-65
HXNH-SNB-M24-70
HXNH-SNB-M24-75
HXNH-SNB-M24-80
HXNH-SNB-M24-85
HXNH-SNB-M24-90
HXNH-SNB-M24-95
HXNH-SNB-M24-100
HXNH-SNB-M24-105
HXNH-SNB-M24-120
HXNH-SNB-M24-130
HXNH-SNB-M24-140
HXNH-SNB-M24-150
HXNH-SNB-M30-80
HXNH-SNB-M30-90
HXNH-SNB-M30-100
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
材質 販售單位 螺牙部長度
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X表記)
(mm)
尺寸(-表記)
(mm)
4天~ 10351.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)26M10M10X35M10-35
6天~ 12401.75[鋼] SNB散裝(可購買一個)30M12M12X40M12-40
4天~ 12451.75[鋼] SNB散裝(可購買一個)30M12M12X45M12-45
4天~ 12551.75[鋼] SNB散裝(可購買一個)30M12M12X55M12-55
4天~ 12601.75[鋼] SNB散裝(可購買一個)30M12M12X60M12-60
4天~ 12651.75[鋼] SNB散裝(可購買一個)30M12M12X65M12-65
4天~ 12701.75[鋼] SNB散裝(可購買一個)30M12M12X70M12-70
4天~ 16452[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X45M16-45
4天~ 16602[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X60M16-60
4天~ 16752[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X75M16-75
4天~ 16852[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X85M16-85
4天~ 16902[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X90M16-90
4天~ 16952[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X95M16-95
4天~ 161102[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X110M16-110
4天~ 161202[鋼] SNB散裝(可購買一個)38M16M16X120M16-120
4天~ 161302[鋼] SNB散裝(可購買一個)44M16M16X130M16-130
4天~ 161402[鋼] SNB散裝(可購買一個)44M16M16X140M16-140
4天~ 20552.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X55M20-55
4天~ 20652.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X65M20-65
4天~ 20702.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X70M20-70
4天~ 20752.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X75M20-75
4天~ 20802.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X80M20-80
4天~ 20902.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X90M20-90
4天~ 20952.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X95M20-95
4天~ 201002.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X100M20-100
4天~ 201102.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X110M20-110
4天~ 201202.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)46M20M20X120M20-120
4天~ 201302.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)52M20M20X130M20-130
4天~ 201402.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)52M20M20X140M20-140
4天~ 22602.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X60M22-60
4天~ 22652.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X65M22-65
4天~ 22702.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X70M22-70
4天~ 22752.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X75M22-75
4天~ 22802.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X80M22-80
4天~ 22852.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X85M22-85
4天~ 22902.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X90M22-90
4天~ 22952.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X95M22-95
4天~ 221002.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X100M22-100
4天~ 221052.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X105M22-105
4天~ 221102.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X110M22-110
4天~ 221202.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)50M22M22X120M22-120
4天~ 221302.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)56M22M22X130M22-130
4天~ 221402.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)56M22M22X140M22-140
4天~ 221502.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)56M22M22X150M22-150
4天~ 24653[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X65M24-65
4天~ 24703[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X70M24-70
4天~ 24753[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X75M24-75
4天~ 24803[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X80M24-80
4天~ 24853[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X85M24-85
4天~ 24903[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X90M24-90
4天~ 24953[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X95M24-95
4天~ 241003[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X100M24-100
4天~ 241053[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X105M24-105
4天~ 241203[鋼] SNB散裝(可購買一個)54M24M24X120M24-120
4天~ 241303[鋼] SNB散裝(可購買一個)60M24M24X130M24-130
4天~ 241403[鋼] SNB散裝(可購買一個)60M24M24X140M24-140
4天~ 241503[鋼] SNB散裝(可購買一個)60M24M24X150M24-150
4天~ 30803.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)66M30M30X80M30-80
4天~ 30903.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)66M30M30X90M30-90
4天~ 301003.5[鋼] SNB散裝(可購買一個)66M30M30X100M30-100

Loading...

基本資訊

螺牙種類 半螺牙 詳細形狀 標準 安裝孔形狀
表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 標準名稱(材質)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767