(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適合各種場合的六角螺栓。產品種類豐富,備有各種尺寸,種類繁多。
【材質・表面處理】
・材質:鋼/SNB/相當於SWCH
・表面處理:電鍍鋅/鍍三價鉻(白)/無
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲 公稱 | Pitch | s | k |
---|---|---|---|
基準尺寸 | 基準尺寸 | ||
※M3 | 0.5 | 5.5 | 2 |
※M4 | 0.7 | 7 | 2.8 |
※M5 | 0.8 | 8 | 3.5 |
M6 | 1.0 | 10 | 4 |
M7 | 1.0 | 12 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 13 | 5.5 |
M10 | 1.5 | 17 | 7 |
M12 | 1.75 | 19 | 8 |
M14 | 2.0 | 22 | 9 |
M16 | 2.0 | 24 | 10 |
M18 | 2.5 | 27 | 12 |
M20 | 2.5 | 30 | 13 |
M22 | 2.5 | 32 | 14 |
M24 | 3.0 | 36 | 15 |
M27 | 3.0 | 41 | 17 |
M30 | 3.5 | 46 | 19 |
M33 | 3.5 | 50 | 21 |
M36 | 4.0 | 55 | 23 |
M39 | 4.0 | 60 | 25 |
M42 | 4.5 | 65 | 26 |
M48 | 5.0 | 75 | 30 |
附※記號的產品表示為無倒角。
材質為 [鋼]鋼 及[鋼]相當於SWCH 的強度區分為4.8。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) | 材質 | 販售單位 | 螺絲M徑 | 尺寸(X表記) (mm) | 尺寸(-表記) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 30 | 1.5 | [鋼] SNB | 散裝(可購買一個) | M10 | M10X30 | M10-30 | |||
4天~ | 12 | 30 | 1.75 | [鋼] SNB | 散裝(可購買一個) | M12 | M12X30 | M12-30 | |||
4天~ | 12 | 40 | 1.75 | [鋼] SNB | 散裝(可購買一個) | M12 | M12X40 | M12-40 | |||
4天~ | 3 | 6 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M3 | M3X6 | M3-6 | |||
包裝數為4,000 | 4天~ | 3 | 10 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X10 | M3-10 | ||
包裝數為2,000 | 4天~ | 3 | 14 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X14 | M3-14 | ||
包裝數為2,000 | 4天~ | 3 | 15 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X15 | M3-15 | ||
包裝數為2,000 | 4天~ | 3 | 18 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X18 | M3-18 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3 | 20 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X20 | M3-20 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3 | 22 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X22 | M3-22 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3 | 25 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X25 | M3-25 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3 | 30 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X30 | M3-30 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 3 | 35 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X35 | M3-35 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 3 | 40 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X40 | M3-40 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 3 | 45 | 0.5 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M3 | M3X45 | M3-45 | ||
4天~ | 4 | 6 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X6 | M4-6 | |||
4天~ | 4 | 8 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X8 | M4-8 | |||
4天~ | 4 | 10 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X10 | M4-10 | |||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4 | 12 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X12 | M4-12 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4 | 15 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X15 | M4-15 | ||
4天~ | 4 | 16 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X16 | M4-16 | |||
4天~ | 4 | 18 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X18 | M4-18 | |||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4 | 20 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X20 | M4-20 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4 | 22 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X22 | M4-22 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 4 | 25 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X25 | M4-25 | ||
4天~ | 4 | 30 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X30 | M4-30 | |||
包裝數為500 | 4天~ | 4 | 35 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X35 | M4-35 | ||
4天~ | 4 | 40 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X40 | M4-40 | |||
包裝數為500 | 4天~ | 4 | 45 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X45 | M4-45 | ||
4天~ | 4 | 50 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M4 | M4X50 | M4-50 | |||
包裝數為300 | 4天~ | 4 | 70 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X70 | M4-70 | ||
包裝數為300 | 4天~ | 4 | 75 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X75 | M4-75 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 4 | 85 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X85 | M4-85 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 4 | 90 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X90 | M4-90 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 4 | 100 | 0.7 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M4 | M4X100 | M4-100 | ||
4天~ | 5 | 6 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X6 | M5-6 | |||
4天~ | 5 | 8 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X8 | M5-8 | |||
4天~ | 5 | 10 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X10 | M5-10 | |||
4天~ | 5 | 12 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X12 | M5-12 | |||
4天~ | 5 | 15 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X15 | M5-15 | |||
4天~ | 5 | 16 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X16 | M5-16 | |||
4天~ | 5 | 18 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X18 | M5-18 | |||
4天~ | 5 | 20 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X20 | M5-20 | |||
4天~ | 5 | 22 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X22 | M5-22 | |||
4天~ | 5 | 25 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X25 | M5-25 | |||
4天~ | 5 | 30 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X30 | M5-30 | |||
包裝數為500 | 4天~ | 5 | 35 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M5 | M5X35 | M5-35 | ||
4天~ | 5 | 40 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X40 | M5-40 | |||
4天~ | 5 | 50 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X50 | M5-50 | |||
4天~ | 5 | 55 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X55 | M5-55 | |||
4天~ | 5 | 60 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X60 | M5-60 | |||
包裝數為200 | 4天~ | 5 | 65 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M5 | M5X65 | M5-65 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 5 | 70 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M5 | M5X70 | M5-70 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 5 | 75 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M5 | M5X75 | M5-75 | ||
4天~ | 5 | 80 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X80 | M5-80 | |||
包裝數為200 | 4天~ | 5 | 85 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M5 | M5X85 | M5-85 | ||
包裝數為200 | 4天~ | 5 | 90 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 盒・包裝 | M5 | M5X90 | M5-90 | ||
4天~ | 5 | 95 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X95 | M5-95 | |||
4天~ | 5 | 100 | 0.8 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M5 | M5X100 | M5-100 | |||
4天~ | 6 | 8 | 1 | [鋼] 相當於SWCH | 散裝(可購買一個) | M6 | M6X8 | M6-8 |
Loading...
螺牙種類 | 全螺牙 | 詳細形狀 | 標準 | 安裝孔形狀 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 標準名稱(材質) | 鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策