(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直線導軌滑塊 / 長型滑塊 / 循環滾子系統 / 可選擇精度等級 / RWU45-E-L

直線導軌滑塊 / 長型滑塊 / 循環滾子系統 / 可選擇精度等級 / RWU45-E-L

[規格]
・導軌寬度(mm):120
・安裝高度H(mm):60
・長度L(mm):178.3

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RWU45-E-L-V3-G0
RWU45-E-L-V3-G1
RWU45-E-L-V3-G2
型號數量折扣標準
出貨日
重量 重量單位 預壓等級
24天~ 4kgG0
24天~ 4kgG1
19天~ --G2
型號
型號數量折扣標準
出貨日
重量 重量單位 預壓等級

Loading...

  1. 1

基本資訊

軌道寬度(mm) 120 安裝高度 H(mm) 60 基本額定荷重 動態額定(N) 114000
基本額定荷重 靜態額定(N) 285000 長度L(mm) 178.3 精度等級 V3
RoHS認證 REACH認證

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767