(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RWU45-E-H-V3-G1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
軌道寬度(mm) | 86 | 安裝高度 H(mm) | 70 | 基本額定荷重 動態額定(N) | 92000 |
---|---|---|---|---|---|
基本額定荷重 靜態額定(N) | 215000 | 長度L(mm) | 145.9 | 重量 | 3.1 |
重量單位 | kg | 預壓等級 | G1 | 精度等級 | V3 |
RoHS認證 | 有 | REACH認證 | 有 |
直線導軌滑塊 / 高型直線導軌滑塊 / 循環滾子 / 可選擇精度等級 / RWU45-E-H的型號RWU45-E-H-V3-G1頁面。
記載關於型號RWU45-E-H-V3-G1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策