(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・導軌寬度(mm):63~120
・安裝高度H(mm):30~60
・長度L(mm):91.9~174.3
六列直線循環滾珠軸承及導軌組件的長型滑塊。
型號 |
---|
KWSE20-L-V2-G3 |
KWSE25-L-V1-G1 |
KWSE25-L-V1-G3 |
KWSE25-L-V2-G3 |
KWSE30-L-V0-G3 |
KWSE30-L-V2-G3 |
KWSE35-L-V2-G2 |
KWSE45-L-V1-G3 |
KWSE45-L-V2-G2 |
KWSE45-L-V2-G3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軌道寬度 (mm) | 安裝高度 H (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 長度L (mm) | 重量 | 預壓等級 | 精度等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24天~ | 63 | 30 | 28000 | 72000 | 91.9 | 0.607 | G3 | V2 | ||
24天~ | 70 | 36 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G1 | V1 | ||
19天~ | 70 | 36 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G3 | V1 | ||
19天~ | 70 | 36 | 35300 | 93700 | 104.3 | 0.881 | G3 | V2 | ||
24天~ | 90 | 42 | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G3 | V0 | ||
19天~ | 90 | 42 | 51000 | 113000 | 119.3 | 1.58 | G3 | V2 | ||
24天~ | 100 | 48 | 70000 | 145000 | 138.9 | 2.2 | G2 | V2 | ||
19天~ | 120 | 60 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G3 | V1 | ||
24天~ | 120 | 60 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G2 | V2 | ||
24天~ | 120 | 60 | 98000 | 236000 | 174.3 | 4 | G3 | V2 |
型號 |
---|
Loading...
重量單位 | kg | RoHS認證 | 有 | REACH認證 | 有 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策