(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPL(L型)

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPL(L型)

【特長 】
・相較於既有產品,成功實現小型化
・藉由採用鎖定爪,大幅提升軟管開放時的操作性
・使用零件皆為禁油規格

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPL(L型)尺寸圖

公制螺絲型

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPL(L型)尺寸圖

管用錐度螺牙型

產品規格

使用流體空氣、水(有條件※)、其他藥品等(有條件※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍-5~+150℃(不可為結凍狀態)

※) 使用流體為水或液體時,請務必遵守下列條件。
1.使用水或液體時,請將湧激壓力抑制在最高使用壓力以下。
2.可使用未混入異物或汙染物的日本國內一般自來水。若使用其他水請於實機評估確認。
3.使用水或液體時請務必使用插入環。
4.關於藥品或混合氣體與日本PISCO規格的符合程度,可能會隨使用條件而有所改變,使用前請先確認。

規格表

單位:mm
耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPL(L型)規格表

※)錐度螺牙型的L尺寸為螺牙鎖緊後的參考尺寸。

型號
SSPL4-01
SSPL4-M5
SSPL4-M5-C
SSPL6-01
SSPL6-01-TP
SSPL6-02
SSPL6-02-TP
SSPL6-M5
SSPL8-01
SSPL8-02
SSPL8-02-TP
SSPL10-02
SSPL10-03
SSPL12-03
SSPL12-04
SSPL16-04
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙種類 螺牙No. 1 包裝規格 螺絲部密封規格
10天~ 4R1/8一般包裝規格標準規格
10天~ 4MM5×0.8一般包裝規格標準規格
10天~ 4MM5×0.8無塵室包裝規格標準規格
10天~ 6R1/8一般包裝規格標準規格
10天~ 6R1/8一般包裝規格密封膠帶規格
10天~ 6R1/4一般包裝規格標準規格
10天~ 6R1/4一般包裝規格密封膠帶規格
10天~ 6MM5×0.8一般包裝規格標準規格
10天~ 8R1/8一般包裝規格標準規格
10天~ 8R1/4一般包裝規格標準規格
10天~ 8R1/4一般包裝規格密封膠帶規格
10天~ 10R1/4一般包裝規格標準規格
10天~ 10R3/8一般包裝規格標準規格
10天~ 12R3/8一般包裝規格標準規格
10天~ 12R1/2一般包裝規格標準規格
10天~ 16R1/2一般包裝規格標準規格
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙種類 螺牙No. 1 包裝規格 螺絲部密封規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 方向 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑
本體材質 SUS316 使用用途 食品・藥品相關 螺牙部材質 SUS316
密封材材質 FKM 螺牙安裝 方向 L型 L型 公L型
周圍溫度(℃) -5::150 潤滑油規格 禁油規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引