(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPB(T型)

FITTING

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPB(T型)

【特長 】
・相較於既有產品,成功實現小型化
・藉由採用鎖定爪,大幅提升軟管開放時的操作性
・使用零件皆為禁油規格

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SSPB8-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPB(T型)尺寸圖1

公制螺絲型

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPB(T型)尺寸圖2

管用錐度螺牙型

產品規格

使用流體空氣、水(有條件※)、其他藥品等(有條件※)
最高使用壓力1.0MPa
使用真空壓力-100kPa
使用溫度範圍-5~+150℃(不可為結凍狀態)
  • ※使用流體為水或液體時,請務必遵守下列條件。
    1.使用水或液體時,請將湧激壓力抑制在最高使用壓力以下。
    2.可使用未混入異物或汙染物的日本國內一般自來水。若使用其他水請於實機評估確認。
    3.使用水或液體時請務必使用插入環。
    4.關於藥品或混合氣體與日本PISCO規格的符合程度,可能會隨使用條件而有所改變,使用前請先確認。

規格表

單位:mm
耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPB(T型)規格表

※錐度螺牙型的L尺寸為螺牙鎖緊後的參考尺寸。

型號
SSPB8-02
型號數量折扣標準
出貨日
11天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺絲安裝 分岐 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑
本體材質 SUS316 使用用途 食品・藥品相關 螺牙部材質 SUS316
密封材材質 FKM 螺牙安裝 方向 直型 螺牙安裝 分歧 T型
周圍溫度(℃) -5::150 適用軟管外徑1 8 連接螺牙種類 R
螺牙No. 1 1/4 包裝規格 一般包裝規格 潤滑油規格 禁油規格
螺絲部密封規格 標準規格

耐腐蝕用 SUS316接頭 新型 SSPB(T型)的型號SSPB8-02頁面。
記載關於型號SSPB8-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767