(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室室內發塵。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
10-VQD1121W-5M-M5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 4口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 電磁閥的數量 | 單 |
切換的種類 | 2位置排氣 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
配管口的種類 | M | 配管螺牙No. | M5 | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 直動式提動 | Cv值 | 0.07 | 密封的種類 | 軟密封 |
額定壓力(MPa) | 0~0.7 | 接線取出方式 | 插頭導線型 M型插座式,附導線 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 |
CE對應 | 非對應 | 閥選配 | 大流量・真空用(3.2W) |
4通口電磁閥 直動提動式 無塵室 Series 10-VQD1000 Series的型號10-VQD1121W-5M-M5頁面。
記載關於型號10-VQD1121W-5M-M5之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策