(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁石式吸盤 MHM Series

SMC CHUCK

磁石式吸盤 MHM Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・利用磁石可做重量物的吸著・保持
・保持力:最大1000N(Φ50,工作物厚6mm時)
・不使用真空,可搬送鋼板
對應有孔,凹凸及複雜形狀的工作物
・保持力(吸著力)可調整
・落下防止:即使切斷空氣源,也可保持工作物。2面可安裝磁簧開關

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MHM-25D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MHM-25D
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 其他 安裝方式 嵌入式
環境 標準 種類 磁力吸盤 軟管內徑 25
本體型式 基本型 自動開關種類 連結器種類

磁石式吸盤 MHM Series的型號MHM-25D頁面。
記載關於型號MHM-25D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767