(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

抽屜把手(LG)

抽屜把手(LG)

抽屜把手LG系列
使用鋁鎂矽合金0.5材質

七種把手形式可供選擇

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



型號
LG-01.030.01
LG-01.030.04
LG-02.030.01
LG-02.030.04
LG-02.045.01
LG-02.045.04
LG-02.070.01
LG-02.070.04
LG-02.090.01
LG-02.090.04
LG-02.105.01
LG-02.105.04
LG-03.030.01
LG-03.030.04
LG-03.045.01
LG-03.045.04
LG-03.070.01
LG-03.070.04
LG-03.090.01
LG-03.090.04
LG-03.105.01
LG-03.105.04
LG-04.030.01
LG-04.030.04
LG-04.045.01
LG-04.045.04
LG-04.064.01
LG-04.064.04
LG-04.070.01
LG-04.070.04
LG-04.080.01
LG-04.080.04
LG-04.090.01
LG-04.090.04
LG-05.064.01
LG-05.064.04
LG-05.070.01
LG-05.070.04
LG-05.080.01
LG-05.080.04
LG-05.090.01
LG-05.090.04
LG-05.105.01
LG-05.105.04
LG-06.F064.01
LG-06.F064.04
LG-06.F070.01
LG-06.F070.04
LG-06.F080.01
LG-06.F080.04
LG-06.F090.01
LG-06.F090.04
LG-06.F105.01
LG-06.F105.04
LG-07.064.01
LG-07.064.04
LG-07.070.01
LG-07.070.04
LG-07.080.01
LG-07.080.04
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
高度 H
(mm)
長度 L
(mm)
安裝螺牙 M 把手顏色
14天~ 3015.5455
16天~ 3015.5455
16天~ 3015.5454
16天~ 3015.5454
16天~ 4515.5604
16天~ 4515.5604
16天~ 7015.5854
16天~ 7015.5854
14天~ 9015.51054
16天~ 9015.51054
16天~ 10515.51204
16天~ 10515.51204
16天~ 3022454
14天~ 3022454
16天~ 4522604
16天~ 4522604
16天~ 7022854
14天~ 7022854
16天~ 90221054
16天~ 90221054
16天~ 105221204
16天~ 105221204
16天~ 3022504
16天~ 3022504
16天~ 4522654
16天~ 4522654
16天~ 6422844
16天~ 6422844
16天~ 7022904
14天~ 7022904
16天~ 80221004
14天~ 80221004
14天~ 90221104
16天~ 90221104
16天~ 6430846
16天~ 6430846
16天~ 7030906
16天~ 7030906
16天~ 80301006
14天~ 80301006
16天~ 90301106
16天~ 90301106
16天~ 105301256
14天~ 105301256
14天~ 6422844
16天~ 6422844
16天~ 7022904
14天~ 7022904
16天~ 80221004
16天~ 80221004
16天~ 90221104
16天~ 90221104
16天~ 105221254
16天~ 105221254
16天~ 6433844
14天~ 6433844
16天~ 7033904
16天~ 7033904
16天~ 80331004
16天~ 80331004

Loading...

基本資訊

把手種類 特殊式 本體材質 容許荷重(N) 200
本體表面處理 鍍鉻 安裝方式 內螺牙 本體材質詳細 AlMgSi 0.5
表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767