(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滾針 / 軸向深溝滾珠軸承 / 無內圈 / 無帽蓋 / INA

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
0506044730000
0506045030000
0506045110000
0506047400000
0506047670000
0506047910000
0506048130000
0506048210000
0506049450000
0506052400000
0506052590000
0506052830000
0506053050000
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
外徑D
(φ)
寬度B(或T)
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜態額定(Coa)
(N)
C2
(mm)
重量
(kg)
da
(mm)
軸向疲勞極限荷重Pua
(kN)
r(最小值)
(mm)
寬度C1
(mm)
疲勞極限荷重Pu
(kN)
軸向靜態能力
(kN)
r1最大值
(mm)
軸向動態能力
(kN)
肩部尺寸D1
(mm)
圓柱外殼直徑F
(mm)
內圈 產品代碼
12天~ 101923700012400780010000140006.50.03619.70.670.391.31140.31024.110IR7X10X16NKX10-TV-XL
12天~ 12212310100110001100010300154006.50.0421.70.740.391.9215.40.310.326.112IR9X12X16NKX12-XL
12天~ 1524231210095001270010500168006.50.04223.70.810.392.3216.80.310.528.115IR12X15X16NKX15-XL
12天~ 17262513500850015000108001820080.05125.70.870.392.7518.20.310.830.117IR14X17X17NKX17-XL
12天~ 20303018600750023800142002470010.50.08130.71.190.3104.1524.70.314.335.120IR17X20X20NKX20-XL
12天~ 2537302130060003050019600375009.50.12237.71.790.6115.337.50.619.642.125IR20X25X20NKX25-XL
- 12天~ 3042302550050003600020400420009.50.13742.72.030.6116.3420.620.447.130IR25X30X20NKX30-XL
12天~ 35473027500460041500212004700090.15847.72.270.6127.3470.621.252.135IR30X35X20NKX35-XL
12天~ 405232295004000470002700063000100.20855.730.6138.3630.62760.140IR35X40X20NKX40-XL
12天~ 45583231000360053000280006900090.24760.53.350.6149.3690.62865.245IR40X45X20NKX45-XL
12天~ 506235430003300740002900075000100.27165.53.650.61412.7750.62970.250IR45X50X25NKX50-XL
12天~ 6072404750028009000041500113000120.43180.55.411715.4113141.585.260IR50X60X25NKX60-XL
12天~ 7085405000024009200043000127000110.55490.56.111815.712714395.270IR60X70X25NKX70-XL

Loading...

  1. 1

基本資訊

荷重方向 徑向 / 推力 軸承環列數 雙列 產品類型 滾針軸向深溝滾珠軸承
每件重量 1 孔的形狀 圓筒 重量單位 kg
項目編號 84828000 標記護蓋 / 密封 型號系列 NKX..
原產地 DE 保持器材質 鋼板

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767