(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

INA滾針軸向圓柱滾子軸承/ 無內圈附帽蓋

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
0507917960000
0507918000000
0507918180000
0507918260000
0507918340000
0507922450000
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
容許轉速
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜額定(Coa)
(N)
重量 da
(mm)
軸向疲勞極限荷重Pua
(kN)
寬度C1
(mm)
疲勞極限荷重Pu
(kN)
寬度C
(mm)
軸向靜態能力
(kN)
軸向動態能力
(kN)
肩部尺寸D1
(mm)
圓柱外殼直徑F
(mm)
參考轉速(rpm) 內圈 產品代碼
12天~ 2537308500213003050033500760000.12637.77.1115.3307633.542.1253,400IR20X25X20NKXR25-Z-XL
12天~ 3042307500255003600035500860000.14142.78116.3308635.547.1302,900IR25X30X20NKXR30-Z-XL
12天~ 35473065002750041500390001010000.16547.79.5127.3301013952.1352,500IR30X35X20NKXR35-Z-XL
12天~ 40523260002950047000560001480000.21555.714.5138.3321485660.1402,000IR35X40X20NKXR40-Z-XL
12天~ 45583250003100053000590001630000.2660.616149.3321635965.2451,900IR40X45X20NKXR45-Z-XL
12天~ 50623548004300074000620001770000.28665.517.41412.7351776170.2501,700IR45X50X25NKXR50-Z-XL

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環列數 複列 產品類型 滾針軸向圓柱滾子軸承無內圈 r(最小值)(mm) 0.6
海關關稅 — 每件重量 1 孔的形狀 圓筒 重量單位 kg
海關關稅 — 項目編號 84828000 標記護蓋 / 密封 Z 型號系列 NKXR..
海關關稅 — 原產地 DE 保持器材質 鋼板

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767