(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

INA立式軸承座附短型底座/ 灰色鑄鐵製附P密封件,內圈採用止迴螺絲

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
0008887450000
0008915330000
0008915410000
0008937570000
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
重量
(kg)
軸承組高度H
(mm)
孔中心距離J
(mm)
軸承組代碼 S1
(mm)
H2
(mm)
軸承組寬度A
(mm)
軸承組長度L
(mm)
A1
(mm)
底座到軸心的高度H1/L1
(mm)
軸承代碼 保護蓋 B
(mm)
外殼 產品代碼
12天~ 201280066000.4264333GAY20-NNP-B1812.832651964GG.SHE04-NKASK0425SHE04PSHEY20-XL-N
12天~ 251400078000.5170365GAY25-NNP-B19.5143670-70GG.SHE05-NKASK0527SHE05PSHEY25-XL-N
12天~ 3019500113000.8882429GAY30-NNP-B2119.54098-82GG.SHE06-NKASK0630SHE06PSHEY30-XL-N
- 12天~ 3525500153001.293476GAY35-NNP-B25.525.545103-93GG.SHE07-NKASK0735SHE07-
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
重量
(kg)
軸承組高度H
(mm)
孔中心距離J
(mm)
軸承組代碼 S1
(mm)
H2
(mm)
軸承組寬度A
(mm)
軸承組長度L
(mm)
A1
(mm)
底座到軸心的高度H1/L1
(mm)
軸承代碼 保護蓋 B
(mm)
外殼 產品代碼

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承組件 種類 枕形 組件本體材質 鑄鐵 關稅貨物編號 84832000
固定方法 止迴螺絲 固定孔數 2 重量單位 kg
孔形狀 圓筒 軸承座材質 灰色鑄鐵 型號 圓筒
型號系列 PSHEY.. 螺牙 M6 潤滑孔Q M6
可再潤滑(是/否) 每件重量 1 原產地 DE

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767