(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滑台氣壓缸 MXQ Series 調整器・調整器螺栓

滑台氣壓缸 MXQ Series 調整器・調整器螺栓

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

※網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
滑台氣壓缸 MXQ Series 調整器・調整器螺栓。
高度互換型(MXQ)、兩側配管型(MXQ□A)、低推力高剛性型(MXQ□B)、單側配管型(MXQ□C)的調整器・調整器螺栓,請參考「滑台氣壓缸 MXQ Series 共通調整零件」的內容。

【請參考商品型錄】
・調整器(橡膠限位器) P.250
・調整器螺栓(橡膠限位器) P.251
・調整器(附油壓緩衝器) P.252
・調整器(金屬限位器) P.253
・調整器螺栓(金屬限位器) P.254

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXQ-AS6
MXQ-AS8
MXQ-AS12
MXQ-AS16
MXQ-AS16L
MXQ-AT6
MXQ-AT8
MXQ-AT16L
MXQ-BS8
MXQ-BS8L
MXQ-BS12
MXQ-BS16
MXQ-BS16L
MXQ-BT8
MXQ-BT8L
型號數量折扣標準
出貨日
種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
適用型式
19天 前進端橡膠擋塊6MXQ□標準型
19天 前進端橡膠擋塊8MXQ□標準型
19天 前進端橡膠擋塊12MXQ□標準型
19天 前進端橡膠擋塊16MXQ□標準型
19天 前進端橡膠擋塊16MXQ□對稱型
19天 後退端橡膠擋塊6MXQ□標準型
19天 後退端橡膠擋塊8MXQ□標準型
19天 後退端橡膠擋塊16MXQ□對稱型
19天 前進端附緩衝器8MXQ□標準型
19天 前進端附緩衝器8MXQ□對稱型
19天 前進端附緩衝器12MXQ□標準型
19天 前進端附緩衝器16MXQ□標準型
19天 前進端附緩衝器16MXQ□對稱型
19天 後退端附緩衝器8MXQ□標準型
19天 後退端附緩衝器8MXQ□對稱型

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 其他 種類 調整器 行程調整範圍 5mm

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767