(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室室內發塵。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
10-VQ1201-51
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 通口數 | 5口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 歧管座 | 規格 | 無給油 / 無塵室 | 電磁閥的數量 | 雙 |
切換的種類 | 2位置排氣 | 關閉電源時的狀態 | 自我保持 | 電壓 | DC24V |
配管 | 連座配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 | Cv值 | 0.21 |
密封的種類 | 軟密封 | 額定壓力(MPa) | 0.1~0.7 | 控制給氣 | 內部 |
手動操作方式 | 無鎖定按壓式(要工具型) | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 有 | CE對應 | 非對應 |
功能 | 標準型 | 消耗功率(W) | 0.4W |
5通口電磁閥 底座配管型 無塵室 10-VQ1000的型號10-VQ1201-51頁面。
記載關於型號10-VQ1201-51之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策