(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

真空吸盤 ZP3P Series

真空吸盤 ZP3P Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・對應膜片包裝工作物
・使用符合FDA規格、食品衛生法規格的材料
・顏色為藍色,容易於檢查異物混入等時候辨識。
・降低洩漏
・薄型工作物(軟片・塑膠袋等)降低吸著時的皺紋

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP3P-20PTSF
ZP3P-25PTSF
ZP3P-T20PTSF-A5
ZP3P-T20PTSFK10-B5
ZP3P-T50PTSFJ20-B01
型號數量折扣標準
出貨日
真空取出口 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 緩衝規格 緩衝行程
(mm)
種類
8天 ---吸盤單體20---吸盤單體
8天 ---吸盤單體25---吸盤單體
8天 外螺牙外螺紋M5吸盤+連接器20M5--縱向真空引出型附轉接器
19天 內螺牙外螺紋M10吸盤+連接器20M5附止迴10縱向真空引出型附緩衝器
19天 內螺牙外螺紋M14吸盤+連接器50Rc1/8無止迴20縱向真空引出型附緩衝器

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 止滑 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系 橡膠系材質 矽橡膠 顏色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767