(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

手指閥 VHK-A Series

手指閥 VHK-A Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・用旋鈕的朝向,可簡明顯示閥的開閉
・旋鈕附防止脫落功能
・大的有效斷面積2.0~17.5mm2
・密封性不良少的提動閥構造
・氣壓管外徑φ4系列化
・依配管規格,有4種型式可以選擇
・3口閥用SHUT做2(A)側的殘壓排氣(沒有排氣孔)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VHK2A-04F-04F
VHK2A-06F-06F
VHK2A-08F-08F
VHK2A-10F-10F
VHK2A-10F-10FL
VHK2A-12F-12F
VHK3A-06F-06F
VHK3A-08F-01S
VHK3A-08F-08F
VHK3A-10F-10F
VHK3A-12F-12F
VHK-B1A
VHK-B2A
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 氣孔數 切換位置數 切換操作 連接管徑 配管口的種類 配管的種類和方向 有效斷面積
(mm2)
安裝方式 有效截面積【區分】 配管口2規格 旋鈕顏色 詳細型式 安裝間距
8天 簡易接頭形2孔2位置常閉手動把手φ4簡易接頭配管側面直接式2.58側面5以下Φ4手動閥-
8天 簡易接頭形2孔2位置常閉手動把手φ6簡易接頭配管側面直接式6.46側面~10Φ6手動閥-
8天 簡易接頭形2孔2位置常閉手動把手φ8簡易接頭配管側面直接式7.2側面~10Φ8手動閥-
8天 簡易接頭形2孔2位置常閉手動把手φ10簡易接頭配管側面直接式11.99側面~15Φ10手動閥-
8天 簡易接頭形2孔2位置常閉手動把手φ10簡易接頭配管側面直接式11.99底面~15Φ10手動閥-
8天 簡易接頭形2孔2位置常閉手動把手φ12簡易接頭配管側面直接式12.92側面~15Φ12手動閥-
8天 簡易接頭形3孔2位置排氣手動把手φ6簡易接頭配管側面直接式6.46側面~10Φ6手動閥-
19天 簡易接頭形3孔2位置排氣手動把手φ8簡易接頭配管側面直接式7.2側面~10R1/8手動閥-
8天 簡易接頭形3孔2位置排氣手動把手φ8簡易接頭配管側面直接式7.2側面~10Φ8手動閥-
8天 簡易接頭形3孔2位置排氣手動把手φ10簡易接頭配管側面直接式11.99側面~15Φ10手動閥-
8天 簡易接頭形3孔2位置排氣手動把手φ12簡易接頭配管側面直接式12.92側面~15Φ12手動閥-
8天 ------------L型托架16.5
8天 ------------L型托架21.5

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767