(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

單頭圓鍵

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
OKTG-S45C-3X3X6
OKTG-S45C-3X3X8
OKTG-S45C-3X3X10
OKTG-S45C-3X3X12
OKTG-S45C-3X3X14
OKTG-S45C-3X3X15
OKTG-S45C-3X3X16
OKTG-S45C-3X3X18
OKTG-S45C-3X3X20
OKTG-S45C-4X4X8
OKTG-S45C-4X4X10
OKTG-S45C-4X4X12
OKTG-S45C-4X4X14
OKTG-S45C-4X4X15
OKTG-S45C-4X4X16
OKTG-S45C-4X4X18
OKTG-S45C-4X4X20
OKTG-S45C-4X4X22
OKTG-S45C-4X4X25
OKTG-S45C-4X4X28
OKTG-S45C-4X4X30
OKTG-S45C-4X4X32
OKTG-S45C-4X4X35
OKTG-S45C-4X4X40
OKTG-S45C-5X5X10
OKTG-S45C-5X5X12
OKTG-S45C-5X5X14
OKTG-S45C-5X5X15
OKTG-S45C-5X5X16
OKTG-S45C-5X5X18
OKTG-S45C-5X5X20
OKTG-S45C-5X5X22
OKTG-S45C-5X5X25
OKTG-S45C-5X5X26
OKTG-S45C-5X5X28
OKTG-S45C-5X5X30
OKTG-S45C-5X5X32
OKTG-S45C-5X5X35
OKTG-S45C-5X5X36
OKTG-S45C-5X5X40
OKTG-S45C-5X5X45
OKTG-S45C-5X5X50
OKTG-S45C-5X5X55
OKTG-S45C-5X5X60
OKTG-S45C-6X6X12
OKTG-S45C-6X6X14
OKTG-S45C-6X6X15
OKTG-S45C-6X6X16
OKTG-S45C-6X6X18
OKTG-S45C-6X6X20
OKTG-S45C-6X6X22
OKTG-S45C-6X6X25
OKTG-S45C-6X6X26
OKTG-S45C-6X6X28
OKTG-S45C-6X6X32
OKTG-S45C-6X6X35
OKTG-S45C-6X6X36
OKTG-S45C-6X6X40
OKTG-S45C-6X6X45
OKTG-S45C-6X6X50
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
全長
(mm)
材質 高度
(mm)
6天~ 363
6天~ 383
6天~ 3103
6天~ 3123
6天~ 3143
6天~ 3153
6天~ 3163
6天~ 3183
6天~ 3203
6天~ 484
6天~ 4104
6天~ 4124
6天~ 4144
6天~ 4154
6天~ 4164
6天~ 4184
6天~ 4204
6天~ 4224
6天~ 4254
6天~ 4284
6天~ 4304
6天~ 4324
6天~ 4354
6天~ 4404
6天~ 5105
6天~ 5125
6天~ 5145
6天~ 5155
6天~ 5165
6天~ 5185
6天~ 5205
6天~ 5225
6天~ 5255
6天~ 5265
6天~ 5285
6天~ 5305
6天~ 5325
6天~ 5355
6天~ 5365
6天~ 5405
6天~ 5455
6天~ 5505
6天~ 5555
6天~ 5605
6天~ 6126
6天~ 6146
6天~ 6156
6天~ 6166
6天~ 6186
6天~ 6206
6天~ 6226
6天~ 6256
6天~ 6266
6天~ 6286
6天~ 6326
6天~ 6356
6天~ 6366
6天~ 6406
6天~ 6456
6天~ 6506

Loading...

基本資訊

形狀 平行鍵(一端圓形) 孔加工 無加工