(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 (mm) | 材質 | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6天~ | 8 | 鐵 | 8 | ||
6天~ | 10 | 鐵 | 10 | ||
6天~ | 12 | 鐵 | 10 | ||
6天~ | 12 | 鐵 | 12 | ||
7天~ | 15 | 鐵 | 15 | ||
8天~ | 18 | 鐵 | 12 | ||
6天~ | 20 | 鐵 | 13 | ||
6天~ | 24 | 鐵 | 16 | ||
6天~ | 28 | 鐵 | 18 | ||
6天~ | 32 | 鐵 | 20 | ||
6天~ | 35 | 鐵 | 22 | ||
6天~ | 38 | 鐵 | 24 | ||
6天~ | 42 | 鐵 | 26 | ||
6天~ | 45 | 鐵 | 28 | ||
6天~ | 50 | 鐵 | 31.5 | ||
6天~ | 8 | 不銹鋼 | 8 | ||
9天~ | 10 | 不銹鋼 | 10 | ||
6天~ | 12 | 不銹鋼 | 10 | ||
6天~ | 12 | 不銹鋼 | 12 | ||
6天~ | 18 | 不銹鋼 | 12 | ||
6天~ | 20 | 不銹鋼 | 13 |
Loading...
形狀 | 平行鍵(直柱型) | 全長(mm) | 300 | 孔加工 | 無加工 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策