(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4通口電磁閥 SJ2000・3000系列、配氣塊Ass'y等的底座選配件
型號 |
---|
SJ3000-42-20A-Q2 |
SJ3000-44-1A |
SJ3000-50-1A-C8 |
SJ3000-50-1AR-C6 |
SJ3000-50-1AS-C8 |
SJ3000-50-5AS-C8 |
SJ3000-53-1A |
SJ3000B-P-C6-QZA-U |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 網路傳輸協定 | 種類別 | 規格 | 減壓口 | 配線種類 | 適用機種 | 給排氣塊管接頭規格 | 把手(朝減壓閥方向) | 接頭口徑 | 壓力開關/壓力錶規格 | 單位標記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 對應DeviceNet(32點) | 附SI組件插座塊Ass'y | - | - | - | 60P型(對應扁平電纜線)歧管塊時 | - | - | - | - | - | ||
19天 | - | 塞板Ass'y | - | - | - | 4口電磁閥 SJ2000/3000系列 | - | - | - | - | - | ||
19天 | - | 給排氣塊Ass'y 內部引導規格 | 內部引導規格 | - | - | 60P型(對應扁平電纜線)歧管塊時 | 附Φ8快速管接頭(直型) | - | - | - | - | ||
19天 | - | 給排氣塊Ass'y 外部引導規格 | 外部引導規格 | - | - | 60P型(對應扁平電纜線)歧管塊時 | 附Φ6快速管接頭(直型) | - | - | - | - | ||
19天 | - | 給排氣塊Ass'y 內部引導規格、內建消音器 | 內部引導規格、內建消音器 | - | - | 60P型(對應扁平電纜線)歧管塊時 | 附Φ8快速管接頭(直型) | - | - | - | - | ||
19天 | - | 給排氣塊Ass'y 內部引導規格、內建消音器 | 內部引導規格、內建消音器 | - | - | 60LP型(對應扁平電纜線)歧管塊時 | 附Φ8快速管接頭(直型) | - | - | - | - | ||
19天 | - | 端塊Ass'y | U側用 | - | - | 60LP型(對應扁平電纜線)歧管塊時 | - | - | - | - | - | ||
19天 | - | 附減壓閥、壓力開關給排氣塊Ass'y | 減壓閥規格(洩壓) | 1(P)孔口減壓 | 插座連接用(無附插頭導線) | 4口電磁閥 SJ2000/3000系列 | 直型 | 朝上 | Φ6 | 數位壓力開關(NPN開集極、內部配線、U側) | 數位壓力開關:附單位切換功能(初期設定為MPa) |
型號 |
---|
Loading...
適用Series | SMC SJ2000/3000Series |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策