(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。
4・5通口電磁閥 SYJ3000・5000・7000 連座選配零件。
型號 |
---|
SY100-30-4A-6 |
SY100-30-4A-10 |
SY100-30-4A-15 |
SY100-30-4A-20 |
SY100-30-4A-30 |
SY100-30-4A-50 |
SY100-30-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 額定電壓 | 導線長度 (m) |
---|---|---|---|---|
8天 | DC | 0.6 | ||
8天 | DC | 1 | ||
8天 | DC | 1.5 | ||
8天 | DC | 2 | ||
8天 | DC | 3 | ||
8天 | DC | 5 | ||
8天 | 無 | 0.3 |
型號 |
---|
Loading...
適用Series | SMC SYJ3000/5000/7000Series | 種類別 | 插座Ass'y |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策