(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色顯示式 數位流量開關 PF2M7 Series

2色顯示式 數位流量開關 PF2M7 Series

節能管理的數位流量開關。
【特長】
・適用流體:乾燥空氣、N2、Ar、CO2
・1台可計測廣泛的流量範圍
・可調範圍:100:1、最小設定單位 0.01L/min
・耐冷凝水・耐異物性提昇
・小型・輕量 質量:27.3%降低(55g→40g)
・低消耗電流:35mA以下
・顯示部反轉功能
・配管組合變化
・流量調整閥一體化
・利用數位顯示,流量「 可目視化」
・依使用流體可切換
・遲延時間設定
・無潤滑脂
・類比自由跨度功能
・採用類比電壓輸出切換功能
・電源電壓:對應12~24V

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZS-33-M
ZS-33-MS
ZS-33-R3
型號數量折扣標準
出貨日
詳細類型 連數
8天 托架(無流量調整閥用)-
8天 托架(附流量調整閥用)-
19天 DIN軌道安裝零件3連
型號
型號數量折扣標準
出貨日
詳細類型 連數

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 金屬零件