(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【短交期尺寸】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型

【短交期尺寸】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型

軌道的寬度大,為低重心構造。比SHS薄,適合用於在要求Mc力矩剛性的設計。

【特長 】
・藉由採用滾珠保持器,不但低噪音、長期免保養,且實現優異高速性的寬廣型高剛性LM導軌。
・SHW型採用LM軌道寬度大的低重心結構,最適合要求省空間的部位及要求Mc力矩剛性的部位等。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛用途。
・藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
・藉由滾珠保持器避免滾珠間相互摩擦並維持潤滑油(劑),為減少發塵的構造。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SHW12CA1[SS,​UU]M+[53-270/1]LM
SHW12CA1[SS,​UU]M+[293-310/1]LM
SHW12CR1[SS,​UU]M+[53-270/1]LM
SHW12CR1[SS,​UU]M+[293-310/1]LM
SHW12HR1[SS,​UU]M+[53-270/1]LM
SHW12HR1[SS,​UU]M+[293-310/1]LM
SHW14CA1[SS,​UU]M+[53-270/1]LM
SHW14CA1[SS,​UU]M+[293-310/1]LM
SHW14CR1[SS,​UU]M+[53-270/1]LM
SHW14CR1[SS,​UU]M+[293-310/1]LM
SHW17CA1[SS,​UU]M+[53-270/1]LM
SHW17CA1[SS,​UU]M+[293-310/1]LM
SHW17CR1[SS,​UU]M+[53-270/1]LM
SHW17CR1[SS,​UU]M+[293-310/1]LM
SHW21CA[1,​2,​3,​4]+[60-780/1]L
SHW21CA[1,​2,​3,​4]+[781-3000/1]L
SHW21CR[1,​2,​3,​4]+[60-780/1]L
SHW21CR[1,​2,​3,​4]+[781-3000/1]L
SHW27CA[1,​2,​3,​4]+[74-820/1]L
SHW27CA[1,​2,​3,​4]+[821-3000/1]L
SHW27CR[1,​2,​3,​4]+[74-820/1]L
SHW27CR[1,​2,​3,​4]+[821-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4]+[108-1560/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4]+[1561-3000/1]L
SHW35CR[1,​2,​3,​4]+[108-1560/1]L
SHW35CR[1,​2,​3,​4]+[1561-3000/1]L
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
1軸上組裝的LM滑塊個數 材質 軌道長度 L
(mm)
No.型號 基本額定荷重 動態額定 C
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Co
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
6天~ 18121不鏽鋼53 ~ 270124310566022.822.840.535182.5404.540374貫通27
6天~ 18121不鏽鋼293 ~ 310124310566022.822.840.535182.5404.540374貫通27
6天~ 18121不鏽鋼53 ~ 270124310566022.822.840.521123404.5303743.527
6天~ 18121不鏽鋼293 ~ 310124310566022.822.840.521123404.5303743.527
6天~ 18121不鏽鋼53 ~ 270125560868051.151.162.121243404.53050.443.540.4
6天~ 18121不鏽鋼293 ~ 310125560868051.151.162.121243404.53050.443.540.4
6天~ 24141不鏽鋼53 ~ 270147050898046.646.690.445243404.55045.54貫通34
6天~ 24141不鏽鋼293 ~ 310147050898046.646.690.445243404.55045.54貫通34
6天~ 24141不鏽鋼53 ~ 270147050898046.646.690.428153404.54045.54434
6天~ 24141不鏽鋼293 ~ 310147050898046.646.690.428153404.54045.54434
6天~ 33171不鏽鋼53 ~ 2701776501018059.159.116453264404.560516貫通38
6天~ 33171不鏽鋼293 ~ 3101776501018059.159.116453264404.560516貫通38
6天~ 33171不鏽鋼53 ~ 2701776501018059.159.116429154404.550514538
6天~ 33171不鏽鋼293 ~ 3101776501018059.159.116429154404.550514538
7天~ 37211 ~ 4碳素鋼60 ~ 7802182401280080.680.622960294.4504.568596貫通43.6
6天~ 37211 ~ 4碳素鋼781 ~ 30002182401280080.680.622960294.4504.568596貫通43.6
6天~ 37211 ~ 4碳素鋼60 ~ 7802182401280080.680.622931195504.554594643.6
6天~ 37211 ~ 4碳素鋼781 ~ 30002182401280080.680.622931195504.554594643.6
6天~ 42271 ~ 4碳素鋼74 ~ 82027160002270018718745570405.3604.58072.86貫通56.6
6天~ 42271 ~ 4碳素鋼821 ~ 300027160002270018718745570405.3604.58072.86貫通56.6
6天~ 42271 ~ 4碳素鋼74 ~ 82027160002270018718745546326604.56272.86656.6
6天~ 42271 ~ 4碳素鋼821 ~ 300027160002270018718745546326604.56272.86656.6
21天~ 69351 ~ 4碳素鋼108 ~ 156035355004920060360316301076088071201076貫通83
21天~ 69351 ~ 4碳素鋼1561 ~ 300035355004920060360316301076088071201076貫通83
21天~ 69351 ~ 4碳素鋼108 ~ 15603535500492006036031630765088071001076883
21天~ 69351 ~ 4碳素鋼1561 ~ 30003535500492006036031630765088071001076883

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 滑塊形狀 加寬 軌道種類 寬軌
徑向間隙 普通 精度等級 一般級 滾珠排列 4列圓弧式
保持器 滾動體 滾珠 滑塊安裝孔 攻牙孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767