(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
軌道的寬度大,為低重心構造。比HSR薄,適合用於要求Mc力矩剛性的設計。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密研削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・精巧重荷重:有效滾珠數多、所有方向皆可獲得高剛性。軌道寬度大、1軸也可充分承受力矩。
另外,軌道的截面2次力矩大,因此橫向的剛性高,無需側邊壓件等補強。
・自動調整能力:藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HRW12LR1[SS,UU]M+[53-270/1]LM |
HRW12LR1[SS,UU]M+[293-310/1]LM |
HRW14LR1[SS,UU]M+[53-270/1]LM |
HRW14LR1[SS,UU]M+[293-310/1]LM |
HRW17CA[1,2,3,4]+[64-550/1]L |
HRW17CA[1,2,3,4]+[551-1900/1]L |
HRW17CA[1,2,3,4]M+[64-550/1]LM |
HRW17CA[1,2,3,4]M+[551-800/1]LM |
HRW17CR[1,2,3,4]+[64-550/1]L |
HRW17CR[1,2,3,4]+[551-1900/1]L |
HRW17CR[1,2,3,4]M+[64-550/1]LM |
HRW17CR[1,2,3,4]M+[551-800/1]LM |
HRW21CA[1,2,3,4]+[72-780/1]L |
HRW21CA[1,2,3,4]+[781-3000/1]L |
HRW21CA[1,2,3,4]M+[72-780/1]LM |
HRW21CA[1,2,3,4]M+[781-1000/1]LM |
HRW21CR[1,2,3,4]+[72-780/1]L |
HRW21CR[1,2,3,4]+[781-3000/1]L |
HRW21CR[1,2,3,4]M+[72-780/1]LM |
HRW21CR[1,2,3,4]M+[781-1000/1]LM |
HRW27CA[1,2,3,4]+[86-820/1]L |
HRW27CA[1,2,3,4]+[821-3000/1]L |
HRW27CA[1,2,3,4]M+[86-820/1]LM |
HRW27CA[1,2,3,4]M+[821-1200/1]LM |
HRW27CR[1,2,3,4]+[86-820/1]L |
HRW27CR[1,2,3,4]+[821-3000/1]L |
HRW27CR[1,2,3,4]M+[86-820/1]LM |
HRW27CR[1,2,3,4]M+[821-1200/1]LM |
HRW35CA[1,2,3,4]+[120-1560/1]L |
HRW35CA[1,2,3,4]+[1561-3000/1]L |
HRW35CA[1,2,3,4]M+[120-1560/1]LM |
HRW35CA[1,2,3,4]M+[1561-2120/1]LM |
HRW35CR[1,2,3,4]+[120-1560/1]L |
HRW35CR[1,2,3,4]+[1561-3000/1]L |
HRW35CR[1,2,3,4]M+[120-1560/1]LM |
HRW35CR[1,2,3,4]M+[1561-2120/1]LM |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軌道寬度 W1 (mm) | 安裝高度 M (mm) | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 材質 | 軌道長度 L (mm) | No.型號 | 潤滑裝置 | 基本額定荷重 動態額定 C (N) | 基本額定荷重 靜態額定 Co (N) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 18 | 12 | 1 | 不鏽鋼 | 53 ~ 270 | 12 | 無 | 3290 | 7160 | 26.2 | 13 | 51 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
6天~ | 18 | 12 | 1 | 不鏽鋼 | 293 ~ 310 | 12 | 無 | 3290 | 7160 | 26.2 | 13 | 51 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
6天~ | 24 | 14 | 1 | 不鏽鋼 | 53 ~ 270 | 14 | 無 | 5380 | 11400 | 49.9 | 25 | 112 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 32.9 | ||
6天~ | 24 | 14 | 1 | 不鏽鋼 | 293 ~ 310 | 14 | 無 | 5380 | 11400 | 49.9 | 25 | 112 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 32.9 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 64 ~ 550 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | 貫通 | 33.6 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 551 ~ 1900 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | 貫通 | 33.6 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 64 ~ 550 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | 貫通 | 33.6 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 551 ~ 800 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | 貫通 | 33.6 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 64 ~ 550 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 551 ~ 1900 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 64 ~ 550 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
6天~ | 33 | 17 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 551 ~ 800 | 17 | 潤滑油塗布 | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 72 ~ 780 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | 貫通 | 40 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 781 ~ 3000 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | 貫通 | 40 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 72 ~ 780 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | 貫通 | 40 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 781 ~ 1000 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | 貫通 | 40 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 72 ~ 780 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 781 ~ 3000 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 72 ~ 780 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
6天~ | 37 | 21 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 781 ~ 1000 | 21 | 潤滑油塗布 | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 86 ~ 820 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | 貫通 | 51.8 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 821 ~ 3000 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | 貫通 | 51.8 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 86 ~ 820 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | 貫通 | 51.8 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 821 ~ 1200 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | 貫通 | 51.8 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 86 ~ 820 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 821 ~ 3000 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 86 ~ 820 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
6天~ | 42 | 27 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 821 ~ 1200 | 27 | 潤滑油塗布 | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
21天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 120 ~ 1560 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | 貫通 | 77.6 | ||
21天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 1561 ~ 3000 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | 貫通 | 77.6 | ||
27天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 120 ~ 1560 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | 貫通 | 77.6 | ||
27天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 1561 ~ 2120 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | 貫通 | 77.6 | ||
21天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 120 ~ 1560 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 106.6 | 6 | 8 | 77.6 | ||
21天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 碳素鋼 | 1561 ~ 3000 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 106.6 | 6 | 8 | 77.6 | ||
27天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 120 ~ 1560 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 106.6 | 6 | 8 | 77.6 | ||
27天~ | 69 | 35 | 1 ~ 4 | 不鏽鋼 | 1561 ~ 2120 | 35 | 潤滑油塗布 | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 106.6 | 6 | 8 | 77.6 |
Loading...
套裝品/單品 | 套裝品 | 滑塊形狀 | 加寬 | 軌道種類 | 寬軌 |
---|---|---|---|---|---|
徑向間隙 | 普通 | 精度等級 | 一般級 | 滾珠排列 | 4列圓弧式 |
保持器 | 無 | 滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔 | 攻牙孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策