(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質 | SWP-A |
---|---|
捲曲方向 | 右 |
吊鉤形狀 | 逆圓吊鉤 |
表面處理 | 防鏽油 |
※吊鉤對向角的標準為180度。
外徑 | 線徑 | 型號 | 最大荷重 | 最大伸長量 mm | 初張力 N | 彈簧常數 N/mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | ||||||
32 | 2.9 | 25-322 | 138 | 14.1 | 71 | 15.7 | 1.72 |
3.2 | 25-323 | 179 | 18.3 | 54 | 21.6 | 2.93 | |
3.5 | 25-324 | 235 | 24.0 | 43 | 28.4 | 4.76 | |
4.0 | 25-325 | 353 | 36.0 | 30 | 51.9 | 9.89 | |
36 | 3.2 | 25-362 | 164 | 16.7 | 74 | 16.7 | 1.98 |
3.5 | 25-363 | 210 | 21.4 | 58 | 24.5 | 3.21 | |
4.0 | 25-364 | 314 | 32.0 | 41 | 41.2 | 6.62 | |
4.5 | 25-365 | 432 | 44.1 | 29 | 64.7 | 12.65 | |
40 | 3.5 | 25-402 | 192 | 19.6 | 75 | 21.6 | 2.26 |
4.0 | 25-403 | 280 | 28.6 | 53 | 33.3 | 4.65 | |
4.5 | 25-404 | 393 | 40.1 | 38 | 57.8 | 8.84 | |
5.0 | 25-405 | 529 | 53.9 | 28 | 80.4 | 15.79 | |
50 | 5.0 | 25-504 | 429 | 43.8 | 51 | 51.9 | 7.43 |
6.0 | 25-505 | 686 | 70.0 | 28 | 110 | 20.23 |
※不論長度如何,最大荷重及初張力為固定值。
型號 |
---|
25-322-L[10-600/1] |
25-323-L[10-600/1] |
25-324-L[10-600/1] |
25-325-L[10-600/1] |
25-362-L[10-600/1] |
25-363-L[10-600/1] |
25-364-L[10-600/1] |
25-365-L[10-600/1] |
25-402-L[10-600/1] |
25-403-L[10-600/1] |
25-404-L[10-600/1] |
25-405-L[10-600/1] |
25-504-L[10-600/1] |
25-505-L[10-600/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重 (N) | 外徑 (φ) | 初張力 (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 最大伸縮量 (mm) | F尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 138 | 32 | 15.7 | 1.72 | 2.9 | 71 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 179 | 32 | 21.6 | 2.93 | 3.2 | 54 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 235 | 32 | 28.4 | 4.76 | 3.5 | 43 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 353 | 32 | 51.9 | 9.89 | 4 | 30 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 164 | 36 | 16.7 | 1.98 | 3.2 | 74 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 210 | 36 | 24.5 | 3.21 | 3.5 | 58 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 314 | 36 | 41.2 | 6.62 | 4 | 41 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 432 | 36 | 64.7 | 12.65 | 4.5 | 29 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 192 | 40 | 21.6 | 2.26 | 3.5 | 75 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 280 | 40 | 33.3 | 4.65 | 4 | 53 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 393 | 40 | 57.8 | 8.84 | 4.5 | 38 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 529 | 40 | 80.4 | 15.79 | 5 | 28 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 429 | 50 | 51.9 | 7.43 | 5 | 51 | 10 ~ 600 | ||
9天~ | 686 | 50 | 110 | 20.23 | 6 | 28 | 10 ~ 600 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | SWP-A | 型式 | 標準型 | 最大荷重(範圍指定)(N) | 110.01~ |
---|---|---|---|---|---|
掛鈎對向角 | 180°(標準) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策