(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠腳輪 附滑動軸承

滾珠腳輪 附滑動軸承

滾珠腳輪是用於運輸系統、運輸工具、加工和包裝設施的模組。
例如可輕易移動、轉動和控制零件。
滾珠腳輪無須保養。
溫度>20°C時,負荷係數呈線性下降。(範例:90°C時,最大荷重能力為60%)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22753.0065
22753.0085
型號相關數量折扣標準
出貨日
負荷係數C
(N)
d1
(φ)
滾珠徑
(φ)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
重量
(g)
9天~ 1161106.513103.211.21.24
9天~ 198612.68.51712.64.512.41.88

Loading...

  1. 1

基本資訊

外殼 不銹鋼 滾珠 不銹鋼 h4(mm) 4.2
最低溫度(°C) -50 最高溫度(°C) 90 軸承 塑膠
不含衝突礦物

此分類還有這些商品

技術支援服務