(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
支撐腳可用作多用途調整腳。
附橡膠腳座的支撐腳具有減震、降噪作用,並可防止損壞支撐表面。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22594.0030
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
最低溫度(°C) | -30 | 最高溫度(°C) | 120 | 主體 | NBR |
---|---|---|---|---|---|
碟片 | 鋼,鍍鋅 | 螺絲 | 鋼,鍍鋅 | 不含衝突礦物 | 是 |
支撐腳 緩衝型的型號22594.0030頁面。
記載關於型號22594.0030之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策