(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

支撐腳 緩衝型 (型號表)

ADJUSTER/LEVELING MOUNTS

支撐腳 緩衝型

支撐腳可用作多用途調整腳。
附橡膠腳座的支撐腳具有減震、降噪作用,並可防止損壞支撐表面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22594.0050

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22594.0050
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
重量
(g)
9天~ 50M10222.5702.552.5110

Loading...

  1. 1

基本資訊

最低溫度(°C) -30 最高溫度(°C) 120 主體 NBR
碟片 鋼,鍍鋅 螺絲 鋼,鍍鋅 不含衝突礦物

支撐腳 緩衝型的型號22594.0050頁面。
記載關於型號22594.0050之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22594.0015
22594.0020
22594.0025
22594.0030
22594.0055
22594.0060
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
WS
(mm)
靜態荷重能力最大值
(kN)
重量
(g)
9天~ 25M6161.5301.530.5420
9天~ 25M6161.5451.530.5422
9天~ 32M818240240.8437
9天~ 32M818265240.8440
9天~ 64M10262.5452.553.7150
9天~ 64M10262.5702.553.7177

此分類還有這些商品

技術支援服務