(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
支撐腳可用作多用途調整腳。
附橡膠腳座的支撐腳具有減震、降噪作用,並可防止損壞支撐表面。
型號 |
---|
22594.0005 |
22594.0010 |
22594.0015 |
22594.0020 |
22594.0025 |
22594.0030 |
22594.0035 |
22594.0040 |
22594.0045 |
22594.0050 |
22594.0055 |
22594.0060 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d1 | d2 (mm) | h1 | h2 (mm) | l (mm) | s (mm) | WS (mm) | 靜態荷重能力最大值 (kN) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 19 | M6 | 14 | 1.5 | 30 | 1.5 | 3 | 0.24 | 12 | |||
9天~ | 19 | M6 | 14 | 1.5 | 45 | 1.5 | 3 | 0.24 | 14 | |||
9天~ | 25 | M6 | 16 | 1.5 | 30 | 1.5 | 3 | 0.54 | 20 | |||
9天~ | 25 | M6 | 16 | 1.5 | 45 | 1.5 | 3 | 0.54 | 22 | |||
9天~ | 32 | M8 | 18 | 2 | 40 | 2 | 4 | 0.84 | 37 | |||
9天~ | 32 | M8 | 18 | 2 | 65 | 2 | 4 | 0.84 | 40 | |||
9天~ | 38 | M8 | 20 | 2 | 40 | 2 | 4 | 0.92 | 52 | |||
9天~ | 38 | M8 | 20 | 2 | 65 | 2 | 4 | 0.92 | 57 | |||
9天~ | 50 | M10 | 22 | 2.5 | 45 | 2.5 | 5 | 2.5 | 100 | |||
9天~ | 50 | M10 | 22 | 2.5 | 70 | 2.5 | 5 | 2.5 | 110 | |||
9天~ | 64 | M10 | 26 | 2.5 | 45 | 2.5 | 5 | 3.7 | 150 | |||
9天~ | 64 | M10 | 26 | 2.5 | 70 | 2.5 | 5 | 3.7 | 177 |
Loading...
最低溫度(°C) | -30 | 最高溫度(°C) | 120 | 主體 | NBR |
---|---|---|---|---|---|
碟片 | 鋼,鍍鋅 | 螺絲 | 鋼,鍍鋅 | 不含衝突礦物 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策