(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

承座元件 附塑膠接觸面 定位

承座元件 附塑膠接觸面 定位

可用作螺絲固定式腳座或止推墊。
平滑塑膠塗層可保護高品質表面。此外,擺動座適用於非平行表面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
22600.0005
22600.0006
22600.0008
22600.0010
22600.0012
22600.0016
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
重量
(g)
9天~ M58.5375272.542.586
9天~ M68.544531.534.53109
9天~ M812.563.38.7494641325
9天~ M1012.573.38.768.95851748
9天~ M1216.884.41264.36961974
9天~ M1616.884.41264811824125
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
重量
(g)

Loading...

  1. 1

基本資訊

最低溫度(°C) -60 最高溫度(°C) 250 滾珠元件 不鏽鋼1.4305
腳墊 塑膠(PEEK),藍色 螺帽 不鏽鋼A2 不含衝突礦物

此分類還有這些商品

技術支援服務