(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安裝墊可用作腳座或止推墊。最多可補償15°的不平行承受面。
安裝墊的塑膠蓋可防止滑動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22590.1638
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
橡膠蓋 | 橡膠,黑色 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|
安裝墊 附防滑保護的型號22590.1638頁面。
記載關於型號22590.1638之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22590.1012 |
22590.1016 |
22590.1020 |
22590.1642 |
22590.1652 |
22590.1656 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | d1 | d2 (mm) | h1 | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | 靜態荷重能力 (kN) | 滾珠元件 | 滾珠元件附螺栓 | 腳墊 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | - | - | 11 | 19 | 35 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 123 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | - | - | 13.5 | 24 | 45 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 241 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | - | - | 17 | 30 | 55 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 453 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | 150 | 145.5 | - | 17 | 16 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 165 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 100 | 94.5 | - | 19 | 28 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 222 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 150 | 144.5 | - | 19 | 28 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 258 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策