(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安裝墊可用作腳座或止推墊。最多可補償15°的不平行承受面。
安裝墊的塑膠蓋可防止滑動。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | d1 | d2 (mm) | h1 | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | WS (mm) | 靜態荷重能力 (kN) | 滾珠元件 | 滾珠元件附螺栓 | 腳墊 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M6 | 22.5 | ~ 16.5 | 6.4 | - | - | 5 | 10 | 10 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 16 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M8 | 28 | ~ 20.6 | 8.3 | - | - | 7 | 13 | 18 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 36 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | - | - | 9 | 17 | 20 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 72 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | - | - | 11 | 19 | 35 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 123 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | - | - | 13.5 | 24 | 45 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 241 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | - | - | 17 | 30 | 55 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 453 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | - | - | 19 | 36 | 65 | 快削鋼,感應硬化,染黑, | - | 熱處理鋼,回火,染黑 | 518 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,不鏽鋼滾珠元件 | M6 | 22.5 | ~ 16.5 | 6.4 | - | - | 5 | 10 | 4 | 不鏽鋼1.4305 | - | 熱塑性POM,白色 | 7 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,不鏽鋼滾珠元件 | M8 | 28 | ~ 20.6 | 8.3 | - | - | 7 | 13 | 7 | 不鏽鋼1.4305 | - | 熱塑性POM,白色 | 16 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,不鏽鋼滾珠元件 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | - | - | 9 | 17 | 10 | 不鏽鋼1.4305 | - | 熱塑性POM,白色 | 32 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,不鏽鋼滾珠元件 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | - | - | 11 | 19 | 18 | 不鏽鋼1.4305 | - | 熱塑性POM,白色 | 51 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,不鏽鋼滾珠元件 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | - | - | 13.5 | 24 | 20 | 不鏽鋼1.4305 | - | 熱塑性POM,白色 | 96 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,不鏽鋼滾珠元件 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | - | - | 17 | 30 | 22 | 不鏽鋼1.4305 | - | 熱塑性POM,白色 | 190 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,不鏽鋼滾珠元件 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | - | - | 19 | 36 | 25 | 不鏽鋼1.4305 | - | 熱塑性POM,白色 | 240 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M6 | 22.5 | ~ 16.5 | 6.4 | - | - | 5 | 10 | 8 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 16 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M8 | 28 | ~ 20.6 | 8.3 | - | - | 7 | 13 | 14 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 36 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | - | - | 9 | 17 | 16 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 72 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | - | - | 11 | 19 | 28 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 123 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | - | - | 13.5 | 24 | 36 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 241 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | - | - | 17 | 30 | 44 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 453 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | - | - | 19 | 36 | 52 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 517 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M6 | 22.5 | ~ 16.5 | 6.4 | 60 | 57 | - | 10 | 10 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 30 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M8 | 28 | ~ 20.6 | 8.3 | 80 | 76 | - | 13 | 18 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 69 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | 100 | 95.5 | - | 17 | 20 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 139 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | 150 | 145.5 | - | 17 | 20 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 165 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 100 | 94.5 | - | 19 | 35 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 222 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 150 | 144.5 | - | 19 | 35 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 258 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | 100 | 94 | - | 24 | 45 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 428 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | 200 | 194 | - | 24 | 45 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 561 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | 100 | 92.5 | - | 30 | 55 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 762 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | 200 | 192.5 | - | 30 | 55 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 964 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | 100 | 91 | - | 36 | 65 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 990 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | 200 | 191 | - | 36 | 65 | - | 熱處理鋼,染黑 | 熱處理鋼,回火,染黑 | 1287 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M6 | 22.5 | ~ 16.5 | 6.4 | 60 | 57 | - | 10 | 4 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 21 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M8 | 28 | ~ 20.6 | 8.3 | 80 | 76 | - | 13 | 7 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 49 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | 100 | 95.5 | - | 17 | 10 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 98 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | 150 | 145.5 | - | 17 | 10 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 124 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 100 | 94.5 | - | 19 | 18 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 150 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 150 | 144.5 | - | 19 | 18 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 184 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | 100 | 94 | - | 24 | 20 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 285 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | 200 | 194 | - | 24 | 20 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 414 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | 100 | 92.5 | - | 30 | 22 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 503 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | 200 | 192.5 | - | 30 | 22 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 704 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | 100 | 91 | - | 36 | 25 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 718 | |||
9天~ | 熱塑性塑膠腳墊,滾珠元件附不鏽鋼螺栓 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | 200 | 191 | - | 36 | 25 | - | 不鏽鋼1.4305 | 熱塑性POM,白色 | 1016 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M6 | 22.5 | ~ 16.5 | 6.4 | 60 | 57 | - | 10 | 8 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 30 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M8 | 28 | ~ 20.6 | 8.3 | 80 | 76 | - | 13 | 14 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 69 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | 100 | 95.5 | - | 17 | 16 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 139 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M10 | 36 | ~ 26 | 11 | 150 | 145.5 | - | 17 | 16 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 165 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 100 | 94.5 | - | 19 | 28 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 222 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M12 | 45 | ~ 30.5 | 13.2 | 150 | 144.5 | - | 19 | 28 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 258 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | 100 | 94 | - | 24 | 36 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 428 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M16 | 56 | ~ 37.5 | 15.5 | 200 | 194 | - | 24 | 36 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 561 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | 100 | 92.5 | - | 30 | 44 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 762 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M20 | 67 | ~ 49.5 | 19.5 | 200 | 192.5 | - | 30 | 44 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 964 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | 100 | 91 | - | 36 | 52 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 991 | |||
9天~ | 腳墊和滾珠元件附鋼螺栓 | M24 | 69 | ~ 55 | 24 | 200 | 191 | - | 36 | 52 | - | 不鏽鋼1.4305 | 不鏽鋼1.4305 | 1287 |
型號 |
---|
Loading...
橡膠蓋 | 橡膠,黑色 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策